AS10xx
 
AS1030 Schrittmotor 0,6 Nm (Stillstandsdrehmoment)

AS1030 | Schrittmotor 0,6 Nm (Stillstandsdrehmoment)

Angaben für 50 V DC AS1030-0000
Flanschmaß N2 (NEMA23/56 mm)
Nennanschlussspannung 24…50 V DC
Nennstrom (pro Phase) 1,50 A
Stillstandsdrehmoment 0,60 Nm
Wicklungswiderstand (pro Phase) 0,80 Ω
Wicklungsinduktivität (pro Phase) 3,80 mH
Rotorträgheitsmoment 0,210 kgcm²
Auflösung 1,8°/200 Vollschritte
Abmessungen (r x Länge) 56 mm x 53 mm
Gewicht 0,68 kg
EtherCAT-Klemme EL7037/EL7031
EtherCAT Box EP7041-1002
Busklemme KL2531
Bestellschlüssel
AS1030-wxyz
w = 0 glatte Welle
x = 0 Standardmotor ohne zweites Wellenende
y = 0 ohne Inkremental-Encoder
z = 0 Standardausführung
Zubehör  
EL7031 Schrittmotor-EtherCAT-Klemme, 24 V DC, Imax = 1,5 A
EP7041-1002 EtherCAT Box, Industriegehäuse, Schrittmotormodul 50 V DC, 1,5 A, mit Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
KL2531 Schrittmotor-Busklemme, Imax = 1,5 A, 24 V, IP 20
ZK4701-04x1-2xxx Anschlussleitungen für kompakte Antriebstechnik
ZK4000-6200-2xxx Motorleitung für AS1000, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,5 mm², 4 Mio Biegezyklen, min. Biegeradius = 55 mm (10 x AD)
ZK4000-6700-2xxx Motorleitung für AS1000, beidseitig konfektioniert, (4 x 0,5 mm²), geschirmt, 4 Mio. Biegezyklen, min. Biegeradius = 55 mm (10 x AD)
ZK4000-5151-0xxx AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x
ZK4000-6261-0xxx Motorleitung für AS1000, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,5 mm², 4 Mio Biegezyklen, Biegeradius = (10 x AD)
AG1000-+PM52.i Planetengetriebe, Mn= 4 Nm, Mb= 6 Nm, Verdrehspiel ≤ 0,7°, für AS1030 und AS1050