AT9011, AT9012
 
AT9011, AT9012 XTS-Mover

AT9011, AT9012 | XTS-Mover

Die Mover sind aus einer leichten und festen Aluminiumlegierung gefertigt. Die Rollen erlauben durch ihre Anordnung eine spielfreie Fahrt auf der Geraden und in der Kurve. Die Beschichtung der Rollen verursacht nur geringe Laufgeräusche und ist ohne Schmierung auf der Führungsschiene besonders verschleißarm. Die Anzugskräfte der Magnetplatten werden durch die gegenüberliegende Anordnung weitgehend ausgeglichen, sodass die Rollen und die Schiene die vergleichsweise großen Anzugskräfte der Magnete nicht aufnehmen müssen.

Die Mitte der Geberfahne gibt ein Positionssignal an das Motormodul. Die Geberfahne ist aus einem robusten und leichten glasfaserverstärkten Material gefertigt. Durch ein spezielles Magnetplattenset kann ein Mover 1 erkannt werden. Dieser Mover wird immer als Servoachse 1 erkannt und nach dem Aufstarten als erste Servoachse verwendet. Alle folgenden Mover (Standard-Mover) werden aufwärts gezählt. Daraus ergibt sich eine feste Zuordnung der Achsnummern zu den Movern – auch nach dem Abschalten der Anlage.

Der Mover AT9011-0070-0550 ermöglicht durch eine Baulänge von 70 mm und größere Rollen eine erhöhte Nutzlast. Für Geradenfahrten kann die gerade Standardschiene verwendet werden, für Kurvenfahrten sind angepasste Schienen notwendig. Ein Mischbetrieb von Movern unterschiedlicher Baugrößen ist daher nur auf der Geraden möglich.

 

Features

Bestellangaben XTS-Mover passend zum Führungsschienensystem AT9000/AT9050
AT9011-0050-0550 Mover, 6 Rollen (kunststoffbeschichtet), 50 mm Länge, 410 g, montiert mit Magnetplattenset AT9001-0550 (Mover Standard) und Rollensatz ZX9011-0050
AT9011-0050-1550 Mover, 6 Rollen (kunststoffbeschichtet), 50 mm Länge, 410 g, montiert mit Magnetplattenset AT9001-1550 (Mover 1) und Rollensatz ZX9011-0050
AT9011-0070-0550 Mover, 6 Rollen (kunststoffbeschichtet), 70 mm Länge, 595 g, montiert mit Magnetplattenset AT9001-0550 (Mover Standard) und Rollensatz ZX9011-0070
AT9011-0070-1550 Mover, 6 Rollen (kunststoffbeschichtet), 70 mm Länge, 595 g, montiert mit Magnetplattenset AT9001-1550 (Mover 1) und Rollensatz ZX9011-0070
AT9012-0050-0550 Mover, 12 Rollen (kunststoffbeschichtet), 50 mm Länge, 460 g, montiert mit Magnetplattenset AT9001-0550 (Mover Standard) und Rollensatz ZX9012-0050
AT9012-0050-1550 Mover, 12 Rollen (kunststoffbeschichtet), 50 mm Länge, 460 g, montiert mit Magnetplattenset AT9001-1550 (Mover 1) und Rollensatz ZX9012-0050
Zubehör  
AT9001-0550 Magnetplattenset Mover Standard, 5-polig, 50 mm Länge, vormontiert mit 1,2 mm dicker Geberfahne, passend für XTS-Standard-Mover
AT9001-0550-1640 Magnetplattenset Mover Standard, 5-polig, 50 mm Länge, vormontiert mit 1,6 mm dicker Geberfahne, passend für externe Mover
AT9001-1550 Magnetplattenset Mover 1, 5-polig, 50 mm Länge, vormontiert mit 1,2 mm dicker Geberfahne, passend für XTS-Standard-Mover
AT9001-1550-1640 Magnetplattenset Mover 1, 5-polig, 50 mm Länge, vormontiert mit 1,6 mm dicker Geberfahne, passend für externe Mover
ZX9011-0050 Rollensatz, 6 Rollen (kunststoffbeschichtet), passend für Mover AT9011-0050-xxxx
ZX9011-0070 Rollensatz, 6 Rollen (kunststoffbeschichtet), passend für Mover AT9011-0070-xxxx
ZX9012-0050 Rollensatz, 12 Rollen (kunststoffbeschichtet), passend für Mover AT9012-0050-xxxx
Weitere XTS-Produkte  
AT20xx-0xxx XTS-Motormodul
AT9xxx-xxxx XTS-Führungsschienen
AT2000-xx00 Starterkit
TF5850-00pp TC3 XTS Extension

Die Magnetplatten können auch einzeln bezogen werden, um sie an einem selbst entwickelten Mover bestücken zu können. Technische Rahmenbedingungen und
Support auf Anfrage.