AT9xxx-xxxx | XTS-Führungsschienen

Durch die Führungsschiene mit den passenden Movern wird aus dem System XTS eine gebrauchsfertige Lösung. Die Motormodule können jedoch auch zusammen mit den Magnetplatten-Sets als Kundenlösung, ohne die XTS-Führungsschiene, eingesetzt werden. Durch eine Schleuse lassen sich die Mover werkzeuglos entnehmen oder einsetzen, indem ein Teil der Schiene durch Lösen zweier Schrauben entfernt wird.

Mover und Führungsschiene sind optimal aufeinander abgestimmt. Die Geometrie der Aluminiumschiene und das Harteloxal der Oberfläche, kombiniert mit der Lauffläche der Moverrollen, erlauben gute Laufeigenschaften und geringen Verschleiß.

Bestellnummer  
Führungsschienen XTS Standard, gerade
AT9000-0250 Führungsschiene, 250 mm, gerade, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-0500 Führungsschiene, 500 mm, gerade, passend zu 2 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-0750 Führungsschiene, 750 mm, gerade, passend zu 3 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-1000 Führungsschiene, 1000 mm, gerade, passend zu 4 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-1250 Führungsschiene, 1250 mm, gerade, passend zu 5 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-1500 Führungsschiene, 1500 mm, gerade, passend zu 6 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-1750 Führungsschiene, 1750 mm, gerade, passend zu 7 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-2000 Führungsschiene, 2000 mm, gerade, passend zu 8 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-2250 Führungsschiene, 2250 mm, gerade, passend zu 9 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9000-2500 Führungsschiene, 2500 mm, gerade, passend zu 10 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
Führungsschienen XTS Standard, gerade mit Schleuse
AT9100-0250 Führungsschiene, 250 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9100-0500 Führungsschiene, 500 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 2 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9100-0750 Führungsschiene, 750 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 3 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9100-1000 Führungsschiene, 1000 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 4 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9100-1250 Führungsschiene, 1250 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 5 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9100-1500 Führungsschiene, 1500 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 6 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9100-1750 Führungsschiene, 1750 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 7 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9100-2000 Führungsschiene, 2000 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 8 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9100-2250 Führungsschiene, 2250 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 9 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9100-2500 Führungsschiene, 2500 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 10 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung
Führungsschienen XTS Standard, 22,5°
AT9020-0500 Führungsschiene, 500 mm, 22,5°-Bogen (Außenläufer, konvex, Radius konstant), für AT9011-0050-xxxx, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung und 1 x 22,5°-Motormodul AT202x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9020-2250 Führungsschienenset, 2250 mm, 180°-Bogen (Außenläufer, konvex, Radius konstant, 2-teilig), für AT9011-0050-xxxx, bestehend aus 1 x AT9020-2250-1050 Führungsschiene, 1250 mm, 90°-Bogen, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung und 4 x 22,5°-Motormodul AT202x-0250 mit/ohne Einspeisung 1 x AT9020-2250-2050 Führungsschiene, 1000 mm, 90°-Bogen, passend zu 4 x 22,5°-Motormodul AT202x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9020-2250-0070 Führungsschienenset, 2250 mm, 180°-Bogen (Außenläufer, konvex, Radius konstant, 2-teilig), für AT9011-0070-xxxx, bestehend aus 1 x AT9020-2250-1070 Führungsschiene, 1250 mm, 90°-Bogen, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung und 4 x 22,5°-Motormodul AT202x-0250 mit/ohne Einspeisung 1 x AT9020-2250-2070 Führungsschiene, 1000 mm, 90°-Bogen, passend zu 4 x 22,5°-Motormodul AT202x-0250 mit/ohne Einspeisung
Führungsschienen XTS Standard, -22,5°
AT9025-0500 Führungsschiene, 500 mm, -22,5°-Bogen (Innenläufer, konkav, Radius konstant), für AT9011-0050-xxxx, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung und 1 x -22,5°-Motormodul AT202x-0250 mit/ohne Einspeisung
Führungsschienen XTS Standard, 45°
AT9040-0500 Führungsschiene, 500 mm, 45°-Bogen (Außenläufer, konvex, Radius konstant), für AT9011-0050-xxxx, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung und 1 x 45°-Motormodul AT204x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9040-0750 Führungsschiene, 750 mm, 90°-Bogen (Außenläufer, konvex, Radius konstant), für AT9011-0050-xxxx, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung und 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9040-0750-0070 Führungsschiene, 750 mm, 90°-Bogen (Außenläufer, konvex, Radius konstant), für AT9011-0070-xxxx, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung und 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9040-1250 Führungsschienenset, 1250 mm, 180°-Bogen (Außenläufer, konvex, Radius konstant, 2-teilig), für AT9011-0050-xxxx, bestehend aus 1 x AT9040-1250-1050 Führungsschiene, 750 mm, 90°-Bogen, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung und 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250 mit/ohne Einspeisung 1 x AT9040-1250-2050 Führungsschiene, 500 mm, 90°-Bogen, passend zu 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9040-1250-0070 Führungsschienenset, 1250 mm, 180°-Bogen (Außenläufer, konvex, Radius konstant, 2-teilig), für AT9011-0070-xxxx, bestehend aus 1 x AT9040-1250-1070 Führungsschiene, 750 mm, 90°-Bogen, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung und 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250 mit/ohne Einspeisung 1 x AT9040-1250-2070 Führungsschiene, 500 mm, 90°-Bogen, passend zu 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250 mit/ohne Einspeisung
AT9142-2000 Führungsschienenset, 2000 mm, 360°-Kreis (Außenläufer, konvex, Radius konstant, 4-teilig), für AT9011-0050-xxxx, bestehend aus 1 x AT9142-2000-1050 Führungsschiene, 500 mm, 90°-Bogen mit Schleuse, passend zu 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250 mit/ohne Einspeisung 3 x AT9142-2000-2050 Führungsschiene, 500 mm, 90°-Bogen, passend zu 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250 mit/ohne Einspeisung
Führungsschienen XTS Standard, 180°
AT9050-0500-0070 Führungsschiene, 500 mm, 180°-Bogen (Klothoide, Radius nicht konstant), für AT9011-0070-xxxx, passend zu 1 x 180°-Motormodul AT2050-0500
AT9050-0500 Führungsschiene, 500 mm, 180°-Bogen (Klothoide, Radius nicht konstant), für AT9011-0050-xxxx oder AT9012-0050-xxxx, passend zu 1 x 180°-Motormodul AT2050-0500
Zubehör
ZX9001-0000 Aufgleishilfe für XTS-Standard-Mover, passend für XTS-Standard-Führungsschienen AT9100-xxxx