Zubehör
 

Anschlussleitungen für Servoverstärker AX5000 an AM8000, AM8500, AM8700 und AM8800

Motorleitung 1 mm² für AM801x, AM802x, AM803x und AM853x mit itec®-Stecker an AX5000 (1,5…6 A)

Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 1 mm², hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
ZK4500-8022-xxxx hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 81 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 1 mm² + (2 x 0,75 mm²) + (2 x AWG22))
ZK4500-8022-0050 Beispiellänge 5 m
ZK4501-8022-xxxx Verlängerungsleitung

Maximale Leitungslängen und weitere Spezifikationen siehe Datenblatt


Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 1 mm², hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
ZK4500-8062-xxxx hochdynamische, torsionsfähige Leitungen mit 2 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30m/s²,
min. Biegeradius = 144 mm (12 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 1 mm² + (2 x 0,75 mm²) + (2 x AWG22))
ZK4501-8062-xxxx Verlängerungsleitung

Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker für AM883x und AM8x4x bis AM8x6x (bis Wicklungscode P) an AX5000 (1,5…12 A)

Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm², feste Verlegung Abb.
ZK4500-8003-xxxx Leitungen für feste Verlegung,
min. Biegeradius = 61 mm (5 x AD),
(4 x 1,5 mm² + (2 x 0,75 mm²) + (2 x AWG22))
 
ZK4500-8003-0050 Beispiellänge 5 m  
ZK4501-8003-xxxx Verlängerungsleitung
A

Maximale Leitungslängen und weitere Spezifikationen siehe Datenblatt


A
ZK4501-8003-xxxx
 
Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm², hoch dynamisch für Schleppketteneinsatz Abb.
ZK4500-8023-xxxx hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 89 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 1,5 mm² + (2 x 0,75 mm²) + (2 x AWG22))
 
ZK4500-8023-0050 Beispiellänge 5 m  
ZK4501-8023-xxxx Verlängerungsleitung
B

Maximale Leitungslängen und weitere Spezifikationen siehe Datenblatt


B
ZK4501-8023-xxxx
 
Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm², hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
ZK4500-8063-xxxx hochdynamische, torsionsfähige Leitungen mit 2 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30m/s²,
min. Biegeradius = 164 mm (12 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 1,5 mm² + (2 x 0,75 mm²) + (2 x AWG22))
ZK4501-8063-xxxx Verlängerungsleitung

Motorleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker für AM8x4x bis AM8x6x (bis Wicklungscode P) an AX5000 (18…25 A)

Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 2,5 mm², feste Verlegung Abb.
ZK4500-8004-xxxx Leitungen für feste Verlegung,
min. Biegeradius = 69 mm (5 x AD),
(4 x 2,5 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x AWG22))
 
ZK4500-8004-0050 Beispiellänge 5 m  
ZK4501-8004-xxxx Verlängerungsleitung
A

Maximale Leitungslängen und weitere Spezifikationen siehe Datenblatt


A
ZK4501-8004-xxxx
 
Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 2,5 mm², hoch dynamisch für Schleppketteneinsatz Abb.
ZK4500-8024-xxxx hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 97 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 2,5 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x AWG22))
 
ZK4500-8024-0050 Beispiellänge 5 m  
ZK4501-8024-xxxx Verlängerungsleitung
B

Maximale Leitungslängen und weitere Spezifikationen siehe Datenblatt


B
ZK4501-8024-xxxx
 
Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 2,5 mm², hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
ZK4500-8064-xxxx hochdynamische, torsionsfähige Leitungen mit 2 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30m/s²,
min. Biegeradius = 183 mm (12 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 0,75 mm² + (2 x 0,34 mm²) + (2 x AWG22))

Motorleitung 4 mm² mit M40-speedtec®-Stecker für AM8x6x (ab Wicklungscode Q) und AM807x an AX5000 (12…25 A)

Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 4 mm², hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
ZK4500-8025-xxxx hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 111 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 4 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x AWG22))
ZK4500-8025-0050 Beispiellänge 5 m
ZK4501-8025-xxxx Verlängerungsleitung

Maximale Leitungslängen und weitere Spezifikationen siehe Datenblatt


Motorleitung 10 mm² mit M40-speedtec®-Stecker für AM8x6x (ab Wicklungscode Q) und AM807x an AX5000 (40 A)

Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 10 mm², hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
ZK4500-8027-xxxx hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 225 mm (10 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 10 mm² + (2 x 1,5 mm²) + (2 x AWG22))
ZK4500-8027-0050 Beispiellänge 5 m
ZK4501-8027-xxxx Verlängerungsleitung

Maximale Leitungslängen und weitere Spezifikationen siehe Datenblatt


Motorleitung 10 mm² mit M40-speedtec®-Stecker für AM8x6x (ab Wicklungscode Q) und AM807x an AX5000 (60 A)

Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 10 mm², hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
ZK4504-8027-xxxx hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 225 mm (10 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 10 mm² + (2 x 1,5 mm²) + (2 x AWG22))
ZK4504-8027-0050 Beispiellänge 5 m
ZK4501-8027-xxxx Verlängerungsleitung

AX5000 (60 A) unterstützt kein OCT. Feedbackleitung zwingend mitbestellen: ZK4530-8010-xxxx für Resolver, ZK4510-8020-xxxx für Encoder.


Motorleitung 16 mm² mit M40-speedtec®-Stecker für AM8x6x (ab Wicklungscode Q) und AM807x an AX5000 (72 A)

Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 16 mm², hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
ZK4504-8018-xxxx dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 180 m/min, max. 5 m/s²,
min. Biegeradius = 250 mm (10 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 16 mm² + (2 x 1,5 mm²) + (2 x 1,5 mm²))
ZK4504-8018-0050 Beispiellänge 5 m

AX5000 (72 A) unterstützt kein OCT. Feedbackleitung zwingend mitbestellen: ZK4530-8010-xxxx für Resolver, ZK4510-8020-xxxx für Encoder.


Motorleitung 16 mm² mit Klemmkasten für AM8x6x (ab Wicklungscode Q) und AM807x an AX5000 (72 A)

Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 16 mm², hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
ZK4506-8018-xxxx dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 180 m/min, max. 5 m/s²,
min. Biegeradius = 250 mm (10 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 16 mm² + (2 x 1,5 mm²) + (2 x 1,5 mm²))
ZK4506-8018-0050 Beispiellänge 5 m

AX5000 (72 A) unterstützt kein OCT. Feedbackleitung zwingend mitbestellen: ZK4530-8010-xxxx für Resolver, ZK4510-8020-xxxx für Encoder.


Resolverleitung für AM802x, AM803x und AM853x mit itec®-Stecker an AX5000

Bestellangaben Resolverleitung mit Leitungsquerschnitt 0,25 mm², dynamisch für Schleppketteneinsatz
ZK4530-8110-xxxx dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 120 m/min, max. 4 m/s²,
min. Biegeradius = 75 mm (10 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
4 x 2 x 0,25 mm²
ZK4530-8110-0050 Beispiellänge 5 m
ZK4531-8110-xxxx Verlängerungsleitung

Resolverleitung mit M23-speedtec®-Stecker für AM883x, AM8x4x bis AM8x6x, AM807x an AX5000

Bestellangaben Resolverleitung mit Leitungsquerschnitt 0,25 mm², dynamisch für Schleppketteneinsatz
ZK4530-8010-xxxx dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 120 m/min, max. 4 m/s²,
min. Biegeradius = 75 mm (10 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
4 x 2 x 0,25 mm²
ZK4530-8010-0050 Beispiellänge 5 m
ZK4531-8010-xxxx Verlängerungsleitung

Encoderleitung mit M23-speedtec®-Stecker für AM8x6x, AM807x an AX5000

Bestellangaben Encoderleitung mit Leitungsquerschnitt 0,5 mm², hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
ZK4510-8020-xxxx hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 53 mm (7 x AD), max. Kettenlänge: horizontal = 20 m, vertikal = 5 m,
(7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²),
mit UL- und CSA-Zulassung
ZK4510-8020-0050 Beispiellänge 5 m