Zubehör
 

Anschlussleitungen für kompakte Antriebstechnik

Motorleitung 0,75 mm² für Motoren mit itec®-Stecker (OCT) an Servo-I/Os

Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 0,75 mm², hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
ZK4704-0421-2xxx Motorleitung für OCT-Feedback, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm² + (2 x 0,34 mm²) + (2 x AWG22)), geschirmt
ZK4704-0421-2050 Beispiellänge 5 m
ZK4701-0421-2xxx Verlängerungsleitung

Verfügbar in ganzen Metern bis max. 20 m (2xxx = Länge in Dezimetern, z. B. -2010 = 1 m), weitere Spezifikationen siehe Datenblatt


Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 0,75 mm², für die feste Verlegung
ZK4704-0401-2xxx Motorleitung für OCT-Feedback, feste Verlegung, (4 x 0,75 mm² + (2 x 0,25 mm²) + (2 x AWG26)), geschirmt
ZK4704-0401-2050 Beispiellänge 5 m
ZK4701-0401-2xxx Verlängerungsleitung
Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 0,75 mm², torsionsfähig für Roboterapplikationen
ZK4704-0461-2xxx Motorleitung für OCT-Feedback, torsionsfähig, (4 x 0,75 mm² + (2 x 0,34 mm²) + (2 x AWG22)), geschirmt
ZK4704-0461-2050 Beispiellänge 5 m
ZK4701-0461-2xxx Verlängerungsleitung

Motorleitung 0,75 mm² für Motoren mit ytec®-Stecker an Servo-I/Os

Bestellangaben Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 0,75 mm², dynamisch für Scheppketteneinsatz
ZK4704-0411-2xxx Motorleitung für Resolverfeedback, schleppkettenfähig, (4 x 0,75 mm² + (2 x 0,5 mm²)), geschirmt (1)

Verfügbar in den Längen 1 m, 3 m, 5 m, 10 m und 20 m (2xxx = Länge in Dezimetern, z. B. -2010 = 1 m), weitere Spezifikationen siehe Datenblatt


Resolverleitung 0,25 mm² für Motoren mit ytec®-Stecker an Servo-I/Os

Bestellangaben Resolverleitung mit Leitungsquerschnitt 0,25 mm², dynamisch für Schleppketteneinsatz
ZK4724-0410-2xxx Resolverleitungen für Servomotoren AM31xx/AM81xx an EtherCAT-Klemme EL7201

Verfügbar in den Längen 1 m, 3 m, 5 m, 10 m und 20 m (2xxx = Länge in Dezimetern, z. B. -2010 = 1 m), weitere Spezifikationen siehe Datenblatt


Leitungen für AS1000 an IP-20-I/Os bis 5 A

Bestellangaben Leitungen für IP-20-I/Os Abb.
ZK4000-5100-2xxx AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EL703x/EL704x/KL253x/KL254x
A
ZK4000-6700-2xxx Motorleitung für AS1000, beidseitig konfektioniert, (4 x 0,5 mm²), geschirmt, 4 Mio. Biegezyklen, min. Biegeradius = 55 mm (10 x AD)
B

Verfügbar in den Längen 1 m, 3 m, 5 m und 10 m (2xxx = Länge in Dezimetern, z. B. -2010 = 1 m)


A
ZK4000-5100-2xxx
B
ZK4000-6700-2xxx
 

Leitungen für AS1000 an IP-67-I/Os bis 5 A

Bestellangaben Leitungen für IP-67-I/Os Abb.
ZK4000-5151-0xxx AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x
A
ZK4000-6768-0xxx Motorleitung für AS1000, beidseitig konfektioniert, (4 x 0,5 mm²), geschirmt, 4 Mio. Biegezyklen, Biegeradius = (10 x AD)
B

Verfügbar in den Längen 1 m, 3 m, 5 m und 10 m (2xxx = Länge in Dezimetern, z. B. -2010 = 1 m)


A
ZK4000-5151-0xxx
B
ZK4000-6768-0xxx
 

Stecker für Servomotoren AM8100/AM3100

Bestellangaben Stecker für AM8100 und AM3100 Abb.
ZS4000-2100 Metallflansch für Motorleitung, itec®, M23 und Feedbackleitungen mit itec®, zur Fixierung des Steckers, inklusive Dichtungen
A
ZS4000-2101 Metallflansch für Feedbackleitung, M23, zur Fixierung des Steckers, inklusive Dichtungen
B
ZS4000-2102 EMV-Leistungsstecker (Buchse), itec®, 9-polig, für Motorleitung ZK4704-0411-xxxx für Resolverfeedback (Gegenstück zur Motordose AM3100/AM8100)  
ZS4000-2103 EMV-Leistungskupplung (Stecker), itec®, 9-polig, für Servomotor AM3100 mit Kabelschwanz (Gegenstück zur Motorleitung ZK4704-0411-xxxx)  
ZS4000-2107 EMV-Leistungsstecker (Buchse), itec®, 9-polig, für Motorleitung ZK450x-8022-xxxx und ZK4704-0421-xxxx mit OCT-Feedback (Gegenstück zur Motordose AM8x1x/AM8x2x/AM803x/AM853x/AM813x)  
A
ZS4000-2100
B
ZS4000-2101