Modulare Hutschienen-Industrie-PCs
Mit den Embedded-PCs der Serie CX kombiniert Beckhoff PC-Technik mit der modularen I/O-Ebene auf der Hutschiene im Schaltschrank. Die Geräteserie CX vereint die Welten Industrie-PC und Hardware-SPS und ist für Steuerungsaufgaben in jedem Leistungsbereich geeignet. Das modulare System der CX-Serie lässt sich, je nach Aufgabenstellung, zusammenstecken: Durch Hinzufügen oder Entfall von Baugruppen und Interfaces werden auf der Hutschiene im Schaltschrank oder Klemmenkasten nur die Komponenten verbaut, die das System benötigt.
Die CX-Familie gestaltet die Beckhoff-Steuerungstechnik sowohl preislich als auch leistungsmäßig durchgängig: Aufgabenstellungen, die die Eigenschaften und Rechenleistungen von Industrie-PCs erfordern, andererseits aber deren preisliches Einstiegsniveau nicht zulassen, sind das Zielgebiet dieser Produktreihe.
Skalierbare Leistungsklassen
Die CX-Familie umfasst mehrere CPU-Grundmodule mit unterschiedlichen Prozessoren zur optimalen Anpassung an die jeweilige Steuerungsaufgabe. Die folgende Liste gibt einen Überblick, sortiert nach CPU-Typ und nach fallender Rechenleistung innerhalb der Gruppe:
Geräte mit x86-CPU:
CX2072: Manycore-CX mit Intel® Xeon® D-1567 2,1 GHz, 12 Cores
CX2062: Manycore-CX mit Intel® Xeon® D-1548 2,0 GHz, 8 Cores
CX2042: Manycore-CX mit Intel® Xeon® D-1527 2,2 GHz, 4 Cores
CX2040: Multicore-CX mit Intel®-Core™-i7-CPU, 2,1 GHz, 4 Cores
CX2030: Multicore-CX mit Intel®-Core™-i7-CPU, 1,5 GHz, 2 Cores
CX2020: Hochleistungs-CX mit Intel®-Celeron®-CPU, 1,4 GHz
CX5240: Kompakter Multicore-CX mit Intel®-Atom™-CPU, 1,6 GHz, 4 Cores
CX5230: Kompakter Multicore-CX mit Intel®-Atom™-CPU, 1,3 GHz, 2 Cores
CX5140: Kompakter Multicore-CX mit Intel®-Atom™-CPU, 1,91 GHz, 4 Cores
CX5130: Kompakter Multicore-CX mit Intel®-Atom™-CPU, 1,75 GHz, 2 Cores
CX5120: Kompakter CX mit Intel®-Atom™-CPU, 1,4 GHz
CX5020: Kompakter CX mit Intel®-Atom™-CPU, 1,6 GHz
CX5010: Kompakter CX mit Intel®-Atom™-CPU, 1,1 GHz
CX1030: Hochleistungs-CX mit Intel®-Pentium®-M-CPU, 1,8 GHz
CX1020: Hochleistungs-CX mit Intel®-Celeron®-M-ULV-CPU, 1 GHz
CX1010: Basis-CX mit Pentium®-MMX-kompatibler CPU, 500 MHz
Geräte mit ARM-CPU:
CX9020: Ethernet-Controller mit ARM-Cortex™-A8-CPU, 1 GHz
CX8100: Basis-CX mit ARM-Cortex™-A9-CPU, 800 MHz, und integrierter Feldbusschnittstelle
CX8000: Basis-CX mit ARM9-CPU, 400 MHz, und integrierter Feldbusschnittstelle
CX7000: Basis-CX mit ARM-Cortex™-M7, 400 MHz, und integrierter Feldbusschnittstelle
Die CX-Typen unterscheiden sich, neben der CPU, in den verfügbaren Systemschnittstellen und Netzteilvarianten. Die Embedded-PCs unterstützen über die entsprechenden I/O-Schnittstellen die Beckhoff Busklemmen und auch die EtherCAT-Klemmen als I/O-System.
Die Auswahl der geeigneten CX-Steuerung geschieht anhand der voraussichtlichen Komplexität und des Umfangs des Automatisierungsprogramms. Dabei ist nicht einzig die reine Taktfrequenz der CPU ausschlaggebend, sondern eine Kombination aus vielen Kriterien. Neben der Taktfrequenz sind es hauptsächlich noch die CPU-Architektur, die Cache-Größen, Typ und Größe des Arbeitsspeichers, des Grafikcontrollers etc. Ein Wechsel von einer CX-CPU zu einer anderen mit höherer Leistung ist jedoch auch noch sehr spät im Projektablauf möglich und kann meist ohne jede Programmänderung erfolgen.
Die Komponenten
Die einzelnen Systemkomponenten der CX-Serie sind aneinander reihbare Module mit 19 mm oder 22 mm Rastermaß. Bei Serien CX2000, CX20x2 und CX10x0 besteht die Basiseinheit aus dem CPU- und einem separaten Netzteilmodul. Die Embedded-PCs CX8000, CX8100, CX9020, CX5000 und CX5100 kombinieren die CPU und das Netzteil in einem Gerät. Je nach CX-Typ können die Steuerungen durch weitere Systemschnittstellen erweitert werden. Ergänzt wird die Palette der optionalen Module durch Feldbusanschaltungen für PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, SERCOS interface und Lightbus sowohl in Master- als auch in Slaveausführung.
Im Gegensatz zu den anderen CX-Gerätefamilien haben die Serien CX8000, CX8100, CX9020, CX5000 und CX5100 eine feste, nicht erweiterbare Anzahl an Systemschnittstellen. Der Schwerpunkt der Serien CX8000 und CX8100 liegt in der Verwendung als programmierbarer Feldbusslave, während der CX9020, CX5000 und CX5100 eine Bestelloption Feldbusmaster oder Feldbusslave bieten.
Die Optionsschnittstelle als gemeinsames Merkmal aller CX-Geräte der zweiten Generation (CX9020, CX5000, CX5100, CX2000, CX20x2) ist eine Schnittstelle, die ab Werk mit vielfältigen Signalformen bestückt werden kann. Kennzeichnend für diese Geräte ist auch ein weiteres wichtiges Merkmal: Die automatische K-Bus/E-Bus-Erkennung ermöglicht den Einsatz beider I/O-Klemmentypen ohne Zusatzaufwand.
Die Anbindung von EtherCAT bietet vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten. Weitere Master/Slave-Feldbusanschlüsse oder Kommunikationsschnittstellen sowie alle über EtherCAT erreichbaren Signalformen können unmittelbar als EtherCAT-Klemmen angereiht werden.
Die Software
In Kombination mit der Automatisierungssoftware TwinCAT 2 oder TwinCAT 3 wird der Embedded-PC CX zu einer leistungsfähigen IEC 61131-3-SPS. Zusätzlich können auch Motion-Control-Aufgaben ausgeführt werden. Je nach erforderlicher Abtastzeit ist die Ansteuerung mehrerer Servoachsen möglich, wobei mit CX1010, CX5000, CX5100, CX1020, CX1030 und CX2000 auch Sonderfunktionen, wie Fliegende Säge, Elektronisches Getriebe und Kurvenscheibe realisierbar sind. Der CX wird damit zu einer Steuerung, die sowohl SPS-, Motion-Control- als auch Visualisierungsaufgaben mit einer Hardware abdeckt. Unter Windows Embedded CE können, dank der betriebssystemeigenen Echtzeitfähigkeit, auch in Hochsprachen geschriebene Anwendertasks parallel zu TwinCAT in Echtzeit abgearbeitet werden.
Breites Anwendungsspektrum
Aufgrund der Bauform und der Eigenschaften einer industriellen PC-Steuerung eröffnen die Embedded-PCs ein breites Anwendungsfeld. Bisherige Anwendungen umfassen die Bereiche Maschinenbau, Prozesstechnik, Gebäudetechnik und viele mehr.