CANopen-Slave-Feldbusanschaltung CX1500-B510
Feldbusanschluss
Adresswähler
Beschriftungsfeld
Status-LEDs
PC/104-Interface
CANopen-Slave

CX1500-B510 | CANopen-Slave-Feldbusanschaltung

Technische Daten CX1500-B510
Feldbus CANopen
Übertragungsraten 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1.000 kBaud
Businterface Open-Style-Connector, 5-polig
Busteilnehmer max. 127 Slaves
Max. I/O-Größe max. 1.536-Byte-Input/1.536-Byte-Output
Max. Verlustleistung 1,8 W
Abmessungen (B x H x T) 38 mm x 100 mm x 91 mm
Gewicht ca. 190 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart IP 20
System  
CANopen Weitere CANopen-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.