DeviceNet-Slave-Feldbusanschaltung CX1500-B520
Feldbusanschluss
Adresswähler
Beschriftungsfeld
Status-LEDs
PC/104-Interface
DeviceNet-Slave

CX1500-B520 | DeviceNet-Slave-Feldbusanschaltung

Technische Daten CX1500-B520
Feldbus DeviceNet
Übertragungsraten 125, 250, 500 kBaud
Businterface Open-Style-Connector, 5-polig
Busteilnehmer max. 63 Slaves
Max. I/O-Größe max. 255-Byte-Input/255-Byte-Output
Max. Verlustleistung 1,8 W
Abmessungen (B x H x T) 38 mm x 100 mm x 91 mm
Gewicht ca. 190 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart IP 20
System  
DeviceNet Weitere DeviceNet-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.