Lightbus-Master-Feldbusanschaltung CX1500-M200
Feldbusanschluss
Beschriftungsfeld
Status-LEDs
PC/104-Interface
Lightbus-Master

CX1500-M200 | Lightbus-Master-Feldbusanschaltung

Technische Daten CX1500-M200
Feldbus Lightbus
Übertragungsraten 2,5 MBaud, 32-Bit-Nutzinformation in 25 µs
Businterface 2 x Lichtwellenleiter
Busteilnehmer max. 254 Busteilnehmer mit max. 65.280 I/O-Punkten
Interface zur CPU ISA-Plug-and-play, 2 kByte DPRAM
Max. Verlustleistung 2 W
Eigenschaften Lightbus – Prozessdatenkommunikation wahlweise freilaufend oder synchron
Abmessungen (B x H x T) 38 mm x 100 mm x 91 mm
Gewicht ca. 190 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart IP 20
System  
Lightbus Weitere Lightbus-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.