CANopen-Master-Feldbusanschaltung CX1500-M510
Feldbusanschluss
Adresswähler
Beschriftungsfeld
Status-LEDs
PC/104-Interface
CANopen-Master

CX1500-M510 | CANopen-Master-Feldbusanschaltung

Technische Daten CX1500-M510
Feldbus CANopen
Übertragungsraten 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1.000 kBaud
Businterface Open-Style-Connector, 5-polig
Busteilnehmer max. 127 Slaves
Interface zur CPU ISA-Plug-and-play, 2 kByte DPRAM
Max. Verlustleistung 1,8 W
Eigenschaften CANopen – unterstützte PD-Kommunikationsarten: ereignisgesteuert, zeitgesteuert, synchron, polling; Emergency-Message-Handling, Guarding und Heartbeat, Boot-Up nach DS302; Online-Bus-Load-Monitor und Bus-Trace, Error-Management für jeden Teilnehmer frei konfigurierbar
Abmessungen (B x H x T) 38 mm x 100 mm x 91 mm
Gewicht ca. 190 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart IP 20
System  
CANopen Weitere CANopen-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.