DeviceNet-Master-Feldbusanschaltung CX1500-M520
Feldbusanschluss
Adresswähler
Beschriftungsfeld
Status-LEDs
PC/104-Interface
DeviceNet-Master

CX1500-M520 | DeviceNet-Master-Feldbusanschaltung

Technische Daten CX1500-M520
Feldbus DeviceNet
Übertragungsraten 125, 250, 500 kBaud
Businterface Open-Style-Connector, 5-polig
Busteilnehmer max. 63 Slaves
Interface zur CPU ISA-Plug-and-play, 2 kByte DPRAM
Max. Verlustleistung 1,8 W
Eigenschaften DeviceNet – unterstützte DeviceNet-I/O-Modi: Polling, Change-of-State, Cyclic, Strobed; Unconnected-Message-Manager, Offline-Connection-Set, Device-Heartbeat + Shutdown-Messages, Auto-Device-Replacement
Abmessungen (B x H x T) 38 mm x 100 mm x 91 mm
Gewicht ca. 190 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart IP 20
System  
DeviceNet Weitere DeviceNet-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.