Netzteile und USV-Module für CX20xx CX2100-0004
Display für
Status-
anzeige
Power-LEDs
Stromversorgung
E-Bus-/
K-Bus-Interface
Netzteil mit E-Bus-/K-Bus-Interface
Netzteile und USV-Module für CX20xx CX2100-0014
Passive Kühlung
Diagnose- und
Power-LEDs
Stromversorgung
E-Bus-/
K-Bus-Interface
Netzteil mit E-Bus/K-Bus-Interface
Netzteile und USV-Module für CX20xx CX2100-0904
Netzteil mit integrierter kapazitiver USV
und E-Bus/K-Bus-Interface
Netzteile und USV-Module für CX20xx CX2100-0914
Display für
Status-
anzeige
Power-LEDs
Stromversorgung
E-Bus-/
K-Bus-Interface
Netzteil mit integriertem Smart-Battery-Lader
und E-Bus/K-Bus-Interface

CX2100-0xxx | Netzteile und USV-Module für CX20xx

Die Netzteil- und USV-Module CX2100 dienen zur Stromversorgung der Komponenten eines CX20xx-Systems (CPU-Module, System- und Erweiterungsmodule), die Ansteuerung der Netzteile erfolgt über TwinCAT. Ein FSTN-LCD-Display mit 2 x 16 Zeichen und ein Auswahlschalter sowie eine Enter-Taste erlauben die Abfrage interner Statuswerte sowie selbsterstellte Anzeigeparameter oder Menüs mit und ohne Eingabemöglichkeit.

Rechtsseitig können an das Netzteil wahlweise EtherCAT- oder Busklemmen angeschlossen werden, das jeweilige Bussystem wird von der CPU automatisch detektiert und betrieben. Die Stromversorgung der E-Bus- oder K-Bus-Elektronik der I/O-Klemmen erfolgt über ein integriertes, aber intern separat ausgeführtes, Netzteil mit einer Stromversorgung von 2 A bei 5 V DC.

Alle CX2100-Netzteile sind grundsätzlich passiv gekühlt und haben keine Lüfter. Es stehen vier verschiedene Netzteilmodule zur Auswahl:

Technische Daten CX2100-0004 CX2100-0014 CX2100-0904 CX2100-0914
Spannungsversorgung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Max. Leistungsabgabe 45 W 130 W 45 W 100 W
I/O-Anschluss E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Stromversorgung E-Bus/K-Bus 2 A
USV kapazitiv integriert extern
Ladung 75 As Akku-abhängig
Anschlussart Federkrafttechnik (Adapter­klemme)
Display FSTN-Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet
Diagnose-LED 1 x PWR, 1 x I/O Run, 1 x I/O Err
Max. Leistungsaufnahme 3,5 W
Abmessungen (B x H x T) 40 mm x 100 mm x 91 mm 60 mm x 100 mm x 91 mm 118 mm x 100 mm x 91 mm 84 mm x 100 mm x 91 mm
Gewicht ca. 375 g ca. 550 g ca. 1025 g ca. 695 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C -25…+60 °C/-40…+85 °C -25…+50 °C/-25…+60 °C -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart IP 20
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL
Optionen  
CX2900-0192 Akkupack für CX2100-0914