Systemmodule USB-Verlängerung für CX20xx CX2550-0179
RJ-45-Anschluss
Diagnose- und
Power-LEDs
 Netzteil-Interface
USB-Extended-1.1-Interface
Erweiterter Temperaturbereich
Systemmodule USB-Verlängerung für CX20xx CX2550-0279
RJ-45-Anschluss
Diagnose- und
Power-LEDs
 Netzteil-Interface
USB-Extended-2.0-Interface
Erweiterter Temperaturbereich

CX2550-0x79 | Systemmodule USB-Verlängerung für CX20xx

Die Systemmodule CX2550-0x79 sind Ansteckmodule für die Embedded-PC-Serie CX20xx. Sie dienen zur Übertragung von USB-Signalen über eine Cat.-5E-Leitung bis zu Entfernungen von max. 50 m. Das Systemmodul CX2550-0179 überträgt USB-Signale nach dem USB-1.1-Standard (Fullspeed, max. 12 MBit/s), das Systemmodul CX2550-0279 überträgt USB-Signale nach dem USB-2.0-Standard (Highspeed, max. 480 MBit/s). Beide Module können an der rechten Seite einer CX20xx-CPU angesteckt werden und platzieren sich zwischen Netzteil und CPU. Die interne Anbindung erfolgt an einen USB-Port der CX20xx-CPU; es werden also keine PCI-Express-Ressourcen benötigt oder verbraucht. Für den Betrieb werden keine zusätzlichen Treiber benötigt, da eine für das Betriebssystem völlig transparente Signalumformung und Weiterleitung der USB-Signale auf elektrischer Ebene erfolgt. Jedes Modul verfügt über vier Diagnose-LEDs, die neben Power auch den Status des Übertragungsstandards anzeigen. Zur besseren Sichtbarkeit sind die LEDs der RJ45-Buchsen redundant auf die unteren Diagnose-LEDs ausgeführt.

Die Module CX2550-0179 und CX2550-0279 ergänzen die CX20xx-Serie um die Funktion der USB-Verlängerung von CU8800 und CU8801 für Industrie-PCs, und erlauben den direkten Anschluss von Beckhoff Control Paneln mit USB-Extended-Schnittstelle. Das Systemmodul CX2550-0179 eignet sich zum Anschluss der Beckhoff-Control-Panel-Serien CP69xx und CP79xx mit USB-Extended-1.1-Anschluss. Das Systemmodul CX2550-0279 eignet sich zum Anschluss der Beckhoff-Control-Panel-Serien CP29xx und CP39xx mit USB-Extended-2.0-Anschluss.

Technische Daten CX2550-0179 CX2550-0279
Schnittstellen 1 x USB Extended 1.1 1 x USB Extended 2.0
Anschlussart RJ45-Buchse
Eigenschaften Übertragung von USB 1.1 bis max. 50 m via Cat.-5E-Kabel Übertragung von USB 2.0 bis max. 50 m via Cat.-5E-Kabel
Diagnose-LED 1 x Power, 1 x Speed, 1 x +15 V, 1 x Suspend 1 x Power, 1 x Host, 1 x Activity, 1 x Link
Spannungsversorgung über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx)
Abmessungen (B x H x T) 24 mm x 99 mm x 54,5 mm
Gewicht ca. 190 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart IP 20
Verwandte Produkte  
CU8800-0010 USB-Extender-1.1-Tx für CP69xx und CP79xx
CU8801-0000 USB-Extender-2.0-Tx für CP29xx und CP39xx
C9900-E270 USB-Extender-1.1-Tx-Modul
C9900-E271 USB-Extender-2.0-Tx-Modul