EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Fast-Hot-Connect EK1101-0080
Link/Act In
Signaleingang
EtherCAT
Link/Act Out
Signalausgang
EtherCAT
Power LEDs
E-Bus
Versorgung
Koppler
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
ID-Switch
ID-Switch
Erweiterter Temperaturbereich

EK1101-0080 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Fast-Hot-Connect

Hot-Connect ist ein EtherCAT-Feature für wechselnde Topologien durch direktes An- oder Abkoppeln während der Anlagenbetriebszeit. Angekoppelte EtherCAT-Komponenten werden zwar nach dem Anschluss schnell in die Datenübertragung aufgenommen, die Fast-Hot-Connect-Technologie verkürzt diese Anbindungszeit jedoch nochmals deutlich, wodurch noch schnellere Werkzeugwechselvorgänge möglich sind. Fast-Hot-Connect-Ports dürfen dabei nur untereinander kombiniert werden, daher sind sie besonders gekennzeichnet.

Der EtherCAT-Koppler EK1101-0080 mit Fast-Hot-Connect wird durch den EtherCAT-Abzweig EK1122-0080 mit Fast-Hot-Connect ergänzt.

Technische Daten EK1101-0080
Aufgabe im EtherCAT-System EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Fast-Hot-Connect
Übertragungsmedium Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Kat. 5), geschirmt
Länge zwischen Stationen max. 100 m (100BASE-TX)
Anzahl EtherCAT-Klemmen bis zu 65.534
Art/Anzahl Peripheriesignale max. 4,2 GB adressierbare I/O-Punkte
Anzahl einstellbarer IDs 4096
Protokoll EtherCAT
Durchlaufverzögerung ca. 1 µs
Übertragungsraten 100 MBit/s
Konfiguration nicht erforderlich
Businterface 2 x RJ45
Spannungsversorgung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom 70 mA + (ges. E-Bus-Strom)/4
Stromversorgung E-Bus 2000 mA
Stromaufnahme 24 V DC 70 mA typ.
Stromaufnahme E-Bus
Powerkontakte max. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)
Gewicht ca. 105 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, IECEx
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Ex nA IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc