EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, LWL-Anschluss EK1501-0010
Power-LED
Einspeisung
E-Bus
Versorgung
Koppler
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
EtherCAT
Eingang
SC-Duplex
EtherCAT
Ausgang
SC-Duplex
Power-LED
Koppler
ID-Switch
ID-Switch

EK1501-0010 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, LWL-Anschluss

Der Koppler EK1501-0010 verbindet EtherCAT mit den EtherCAT-Klemmen (ELxxxx). Eine Station besteht aus einem Koppler EK1501-0010, einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen, einer Busendkappe EL9011 oder einer EtherCAT-Verlängerung EK1110. Der Koppler setzt die Telegramme im Durchlauf von der Ethernet-100BASE-FX- auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Durch den Singlemode-Glasfaseranschluss können Entfernungen zwischen zwei Kopplern von bis zu 20 km erreicht werden.

Der EK1501-0010 verfügt über drei hexadezimale ID-Switche, mit denen einer Gruppe von EtherCAT-Komponenten eine ID zugeordnet werden kann. Diese Gruppe kann dann an beliebiger Stelle im EtherCAT-Netzwerk vorhanden sein. Variable Topologien sind somit einfach realisierbar.

Technische Daten EK1501-0010
Aufgabe im EtherCAT-System Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-FX-EtherCAT-Netze, mit Identitätserkennung
Übertragungsmedium Singlemode-Glasfaser 9/125 µm (SM)
Länge zwischen Stationen max. 20.000 m (100BASE-FX)
Anzahl EtherCAT-Klemmen bis zu 65.534
Art/Anzahl Peripheriesignale max. 4,2 GB adressierbare I/O-Punkte
Anzahl einstellbarer IDs 4096
Protokoll EtherCAT
Durchlaufverzögerung ca. 1 µs
Übertragungsraten 100 MBit/s
Konfiguration nicht erforderlich
Businterface 2 x SC Duplex
Spannungsversorgung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromversorgung E-Bus 2000 mA
Stromaufnahme 24 V DC 150 mA typ. + (E-Bus-Strom/4)
Stromaufnahme E-Bus
Powerkontakte max. 24 V DC/max. 10 A
Gewicht ca. 190 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Zubehör  
Kabelsätze Kabelsätze und Stecker
Weitere LWL-Produkte
EK1501 EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Multimode-LWL-Anschluss für E-Bus-Klemmen (ELxxxx)
EK1501-0100 EtherCAT-Koppler, Medienkonverter (Multimode-LWL auf RJ45) mit ID-Switch
EK1521 1-Port-EtherCAT-Multimode-LWL-Abzweig
EK1521-0010 1-Port-EtherCAT-Singlemode-LWL-Abzweig, Länge zwischen Stationen bis zu 20 km
CU1521 EtherCAT-Medienkonverter LWL, IP20
EP9521 EtherCAT/Industrial-Ethernet-Modul EP9521 für Industrial-Fast-Ethernet/100 MBaud
System  
EtherCAT Weitere EtherCAT-Produkte finden Sie in der Systemübersicht