4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, masseschaltend EL1094
Signal-LED 4
Signal-LED 2
Signal-LED 3 
Signal-LED 1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 2
0 V
0 V
Eingang 4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

EL1094 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, masseschaltend

Die digitale Eingangsklemme EL1094 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiet sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. An die EL1094 können vier 2-Leiter-Sensoren angeschlossen werden. Die EtherCAT-Klemme zeigt ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an.

Technische Daten EL1094, ES1094
Anschlusstechnik 2-Leiter
Spezifikation masseschaltend „0“: 18…30 V DC, „1“: 0…7 V DC, 3 mA typ. Eingangsstrom
Anzahl Eingänge 4
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ 18…30 V
Signalspannung „1“ 0…7 V
Eingangsstrom 3,0 mA typ.
Eingangsfilter 10 µs typ.
Distributed Clocks
Stromaufn. Powerkontakte 20 mA typ.
Stromaufnahme E-Bus 90 mA typ.
Potenzialtrennung 500 V (E-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 4 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften 2-Leiteranschluss
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc