4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 30 V AC/DC, 2 A, Solid-State EL2784
Signal-LED 4
Signal-LED 2
Signal-LED 3 
Signal-LED 1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1
Ausgang 3
Ausgang 2
0 V
0 V
Ausgang 4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

EL2784 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 30 V AC/DC, 2 A, Solid-State

Die digitale EtherCAT-Klemme EL2784 stellt vier Schalter zur Verfügung, die wie ein Relaiskontakt für AC/DC-Spannungen eingesetzt werden können. Der elektronische Schalter wird durch leistungsfähige MOSFET-Transistoren mit einem geringen Einschaltwiderstand realisiert. Der Schalter selbst ist nicht kurzschlussfest, kann aber durch seine hohe Pulsstromfestigkeit so lange einen Strom führen, bis eine externe Sicherung abschaltet. Durch die Verschleißfestigkeit erhöht sich die Verfügbarkeit der Anwendung. Bis zu einer Nennspannung von 30 V AC/DC können ohmsche und leicht induktive Lasten geschaltet werden, rein ohmsche Lasten darüber hinaus auch bis 48 V DC Nennspannung. Hohe Spitzenspannungen und elektromagnetische Störimpulse werden verhindert. Die Powerkontakte sind verbunden. Die Ausgänge der EL2784 werden über die Powerkontakte gespeist.

Technische Daten EL2784
Anschlusstechnik 2-Leiter
Anzahl Ausgänge 4 x Schließer
Nennspannung 0…30 V AC/DC (nur ohmsche Last: 0…48 V DC)
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max. 2 A je Kanal
Kurzschlussstrom nicht kurzschlussfest, siehe Stoßstrom
Verpolungsschutz
Schaltzeiten TON: 1,8 ms typ., TOFF: 30 ms typ.
Ausgangsstrom 2 A
Durchbruchspannung 80 V
Pulsstrom 5 A (100 ms), < 50 A (10 ms)
Trennspannung (Kanal/Kanal)
Stromaufnahme E-Bus 140 mA typ.
Potenzialtrennung 500 V (E-Bus/Feldspannung)
Einschaltgeschwindigkeit 1,8 ms typ., max. 5 ms
Ausschaltgeschwindigkeit 30 ms typ., max. 50 ms
Einschaltwiderstand 0,03 Ω typ.
Besondere Eigenschaften Ersatz für Relaiskontakte, verbunden mit Powerkontakten
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL