4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 V, 16 Bit, mit Kalibrierzertifikat EL4134-0020
Run LED
Run-LED
Run-LED 
Run-LED 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1
GND
Ausgang 3
GND
Ausgang 2
GND
Ausgang 4
GND
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich
Werkskalibrierzertifikat

EL4134-0020 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 V, 16 Bit, mit Kalibrierzertifikat

Die analoge Ausgangsklemme EL4134-0020 erzeugt Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle der EtherCAT-Klemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die EL4134-0020 hat vier Kanäle. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Das Kalibrierzertifikat kann unter www.beckhoff.de/certificates für die jeweilige Seriennummer heruntergeladen werden.

Technische Daten EL4134-0020
Anschlusstechnik 2-Leiter, single-ended
Anzahl Ausgänge 4
Spannungsversorgung über den E-Bus
Signalspannung -10…+10 V
Distributed Clocks ja
Genauigkeit Distributed Clocks << 1 µs
Bürde > 5 kΩ (kurzschlussfest)
Ausgabefehler < 0,1 % (bezogen auf den Endwert)
Auflösung 16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Potenzialtrennung 500 V (E-Bus/Signalspannung)
Wandlungszeit ~ 290 µs
Kalibrierzertifikat ja
Stromaufn. Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus 265 mA typ.
Breite im Prozessabbild 4 x 16-Bit-AO-Output
Besondere Eigenschaften Watchdog parametrierbar, Anwenderabgleich aktivierbar, mit Kalibrierzertifikat
Gewicht ca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Verwandte Produkte  
EL4134 4-Kanal-Analog-Ausgang -10…+10 V, 16 Bit
Produktankündigung
auf Anfrage, voraussichtliche Markteinführung 2020