1-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface mit parametrierbarem <br />24-V-DC-Ausgang EL5151-0021
Signal-LED
Latch
Signal-LED B
Signal-LED C 
Output-LED 
Signal-LED A 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
A
Ausgang
C
B
+24 V
0 V
Latch
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

EL5151-0021 | 1-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface mit parametrierbarem
24-V-DC-Ausgang

Die EtherCAT-Klemme EL5151-0021 ist ein Interface mit 24-V Eingängen zum direkten Anschluss von Inkremental-Encodern. An das Interface kann ein 32-Bit-Zähler mit Quadraturdecoder angeschlossen sowie ein 32-Bit-Latch-Eingang für den Nullimpuls gelesen, gesetzt oder aktiviert werden. Weiterhin steht ein parametrierbarer 24-V-DC-Ausgang zur Verfügung, der nach Erreichen eines vorgegebenen Zählerwertes gesetzt wird (Compare-Funktion). Die integrierte Funktion Werkstückmessung erlaubt die Erfassung des Start- und Endwertes des Zählers. Die Messung wird durch den externen Latch-Eingang getriggert, beide Werte werden separat als 32-Bit-Werte ausgegeben.

Technische Daten EL5151-0021
Technik Inkremental-Encoder-Interface 24 V DC, EN 61131-2, Typ 1, „0“: < 5 V DC, „1“: > 15 V DC, 5 mA typ.
Anzahl Kanäle 1
Geberanschluss A, B, C, Latch-Eingang 24 V DC, 24 V/0 V
Sensoreingänge 1
Geberbetriebsspannung 24 V DC
Zähler 1 x 32 Bit
Eingangsfrequenz max. 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung)
Quadraturdecoder 4-fach-Auswertung
Befehle Lesen, Setzen, Latchen, Compare-Funktion, Werkstückmessen
Distributed Clocks
Eingangssignal 24 V DC
Versorgungsspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Nennspannung 24 V DC an Powerkontakt
Stromaufn. Powerkontakte 100 mA typ. + Last
Auflösung
Breite im Prozessabbild 18-Byte-ENC-Input, 14-Byte-ENC-Output
Besondere Eigenschaften Latch-Funktion, parametrierbarer Ausgang 24 V DC (Compare-Funktion), Werkstückmessung
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL
Verwandte Produkte  
EL5151 1-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 32 Bit
EL5152 2-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 32 Bit