Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC, mit Sicherung EL9200
Error-LED
Power-LED
Powerkontakt
Powerkontakt
Powerkontakt
Einspeisung 24 V
Einspeisung 0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

EL9200 | Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC, mit Sicherung

Die Einspeiseklemme EL9200 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit der Standardspannung 24 V DC.

Technische Daten EL9200
Technik Potenzialeinspeiseklemme mit Sicherung
Strombelastung ≤ 10 A
Power-LED grün
Defekt-LED rot
Erneute Einspeisung ja
Stromaufnahme E-Bus
Nennspannung 24 V DC
Eingebaute Feinsicherung …6,3 A
Potenzialtrennung 500 V (E-Bus/Feldspannung)
Diagnose im Prozessabbild
Meldung an E-Bus
PE-Kontakt ja
Schirmanschluss
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
1
Breite im Prozessabbild 0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Gehäusebreite 12 mm
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt
ja
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen ohne Powerkontakt
ja
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc