Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC, mit Diagnose und Sicherung EL9260
Error-LED
Powerkontakt
Powerkontakt
Powerkontakt
Einspeisung
120 V AC/230 V AC
Einspeisung N
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

EL9260 | Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC, mit Diagnose und Sicherung

Die Einspeiseklemme EL9260 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit der Standardspannung 230 V AC (120 V AC). Zur Überwachung der Versorgungsspannung melden Klemmen mit Diagnosefunktion den Status der Einspeiseklemme durch zwei Eingangsbits zum EtherCAT-Koppler. Die dezentralen Peripheriespannung wird von der Steuerung über den Feldbus kontrolliert.

Technische Daten EL9260
Technik Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose und Sicherung
Strombelastung ≤ 10 A
Power-LED grün
Defekt-LED rot
Erneute Einspeisung ja
Stromaufnahme E-Bus 90 mA typ.
Nennspannung 120/230 V AC
Eingebaute Feinsicherung …6,3 A
Potenzialtrennung 500 V (E-Bus/Feldspannung)
Diagnose im Prozessabbild ja
Meldung an E-Bus ja
PE-Kontakt ja
Schirmanschluss
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
1
Breite im Prozessabbild 2
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Gehäusebreite 12 mm
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt
ja
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen ohne Powerkontakt
ja
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Produktankündigung
voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage