ET181x
 
ET1810, ET1811, ET1812 EtherCAT-IP-Core für Intel®-FPGAs

ET1810, ET1811, ET1812 | EtherCAT-IP-Core für Intel®-FPGAs

Der EtherCAT-IP-Core ermöglicht es, auf einem FPGA (Field Programmable Gate Array – d. h. ein integrierter Schaltkreis, der programmierbare logische Komponenten enthält) sowohl die EtherCAT-Kommunikationsfunktion als auch anwendungsspezifische Funktionen zu implementieren. Die EtherCAT-Funktionalität ist dabei frei konfigurierbar. Der IP-Core kann mit eigenen FPGA-Designs kombiniert oder in System-on-Chips (SoCs) mit Softcore-Prozessoren oder Hard-Prozessorsystemen über Avalon®- oder AMBA®-AXI™-Schnittstellen integriert werden. Die physikalischen Schnittstellen sowie interne Funktionen, wie die Anzahl der FMMUs und SYNC-Manager, die Größe des DPRAMs usw., sind einstellbar. Das Prozessdaten-Interface (PDI) und die Distributed Clocks sind ebenfalls konfigurierbar. Die Funktionen sind kompatibel zur EtherCAT-Spezifikation und zum EtherCAT-ASIC ET1100.

Die stückzahlbasierten Lizenzen ET1811 bieten insbesondere Herstellern von kleinen Stückzahlen und Entwicklungsdienstleistern die Möglichkeit, mit geringeren Anfangsinvestitionen in die EtherCAT-Entwicklung einzusteigen. Für die Entwicklung eines EtherCAT-Gerätes ist einmalig die Basislizenz ET1811 und die Lizenzgebühren für 1000 Geräte ET1811-1000 erforderlich. Die Lizenzgebühren für 1000 Geräte sind jeweils im Voraus zu entrichten.

Entwicklungsdienstleister benötigen für sich lediglich die Basislizenz, ET1811; für jede Kundenimplementierung wird die Systemintegrator-OEM-Lizenz, ET1811-0030, benötigt. Die Stückzahllizenz (ET1811-1000) erwirbt der Endkunde.

Konfigurierbare Features ET1810, ET1811, ET1812
PHY-Interface 1…3 Ports MII, 1…3 Ports RGMII oder 1…2 Ports RMII
FMMUs 0…8
SYNC-Manager 0…8
DPRAM 0…60 kB
Distributed Clocks 0…2 SYNC-Outputs, 0…2 Latch-Inputs (32/64 Bit)
Prozessdaten-Interfaces 32-Bit-Digital-I/O, SPI, 8/16 Bit asynchrones µC-Interface, Avalon-Interface, AMBA-AXI3-Interface, 64 Bit General-Purpose-I/O
Bestellangaben
Einzelplatz-Lizenz ohne Stückzahlbegrenzung (node-locked)
ET1810 Einzelplatz-Lizenz zur Nutzung des EtherCAT-IP-Cores auf einem Arbeitsplatz. Die Lizenz beinhaltet Wartung und Updates für ein Jahr.
ET1810-0010 Erweiterung der Einzelplatz-Intel®-Lizenz (ET1810) um einen weiteren Arbeitsplatz
ET1810-0020 Wartungsverlängerung der Einzelplatz-Lizenz (ET1810) um ein Jahr
Stückzahlbasierte Einzelplatz-Lizenz (node-locked)
ET1811 Basislizenz für die stückzahlbasierte Einzelplatz-Lizenz (node-locked) zur Nutzung des frei konfigurierbaren EtherCAT-IP-Cores für einen Arbeitsplatz. Target-Hardware: ausgewählte Intel®-Devices
ET1811-1000 Lizenzgebühr für 1000 Geräte, ET1811 erforderlich
ET1811-0020 Wartungsverlängerung um ein Jahr, ET1811 erforderlich
ET1811-0030 Systemintegrator-OEM-Lizenz
Netzwerk-Lizenz ohne Stückzahlbegrenzung (floating)
ET1812 Netzwerk-Lizenz ohne Stückzahlbegrenzung (floating) für Intel®-FPGAs
ET1812-0010 Erweiterung der Netzwerk-Lizenz (ET1812) um einen weiteren Arbeitsplatz
ET1812-0020 Wartungsverlängerung der Netzwerk-Lizenz (ET1812) um ein Jahr

Evaluierungs-Lizenz (Open Core Plus IP)
Vollständige, befristete Version verfügbar. Bitte wenden Sie sich an uns.