Stromwandler
 
SCT0111 Wickel-Stromwandler für Primärströme 1…30 A, Genauigkeitsklasse 1

SCT0111 | Wickel-Stromwandler für Primärströme 1…30 A, Genauigkeitsklasse 1

Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Der Wickel-Stromwandler SCT0111 mit galvanischer Trennung und Genauigkeitsklasse 1 ist speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommt bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.

Technische Daten SCT0111
Genauigkeitsklasse 1
Primärstrom 1…30 A
Sekundärstrom 1 A
Max. Durchmesser Rundleiter Primärleiter zum Anklemmen
Baugröße 1
Abmessungen (B x H x T) 70 mm x 88,5 mm x 45 mm
 
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT0111-0001 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 1/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT0111-0002 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 2,5/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT0111-0005 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 5/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT0111-0010 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 10/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT0111-0015 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 15/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT0111-0020 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 20/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT0111-0025 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 25/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT0111-0030 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 30/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
Zubehör  
ZB8201-0010 Schnappbefestigung für SCT0xxx
ZB8202-0010 Plombierplatte für SCT0xxx