Stromwandler
 
SCT0121 Wickel-Stromwandler für Primärströme 1…30 A, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT0121 | Wickel-Stromwandler für Primärströme 1…30 A, Genauigkeitsklasse 0,5

Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Der Wickel-Stromwandler SCT0121 mit galvanischer Trennung und Genauigkeitsklasse 0,5 ist speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommt an entsprechenden Applikationen zum Einsatz.

Technische Daten SCT0121
Genauigkeitsklasse 0,5
Primärstrom 1…30 A
Sekundärstrom 1 A
Max. Durchmesser Rundleiter Primärleiter zum Anklemmen
Baugröße 1
Abmessungen (B x H x T) 70 mm x 88,5 mm x 45 mm
 
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT0121-0001 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 1/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT0121-0002 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 2,5/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT0121-0005 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 5/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT0121-0010 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 10/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT0121-0015 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 15/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT0121-0020 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 20/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT0121-0025 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 25/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT0121-0030 Wickel-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 30/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
Zubehör  
ZB8201-0010 Schnappbefestigung für SCT0xxx
ZB8202-0010 Plombierplatte für SCT0xxx