Stromwandler
 
SCT2311 Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 800/1000 A, Genauigkeitsklasse 1

SCT2311 | Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 800/1000 A, Genauigkeitsklasse 1

Der Durchsteck-Stromwandler SCT2311 unterstützt die Primärströme 800 und 1000 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 43,7 mm. Die innovative schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.

Technische Daten SCT2311
Genauigkeitsklasse 1
Primärstrom 800/1000 A
Sekundärstrom 1 A
Max. Durchmesser Rundleiter 43,7 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen 40 x 30 mm, 50 x 12 mm
Baugröße 3
Abmessungen (B x H x T) 85 mm x 105 mm x 52 mm
 
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT2311-0800 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 800/1 A, Bemessungsleistung 10 VA
SCT2311-1000 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 1000/1 A, Bemessungsleistung 10 VA
Zubehör  
ZB8201-0210 Schnappbefestigung für SCT2xxx
ZB8202-0230 Plombierplatte für SCT23xx
ZB8203-0210 Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx
ZB8203-0211 Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx, extra hitzebeständig