Digital-Eingang
EP1816-0008
 
EP1816 | 16-Kanal-Digital-Eingang 24 V DC
EP1816-0008
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
D-Sub, 25-polig
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1-16 | Input
 1-16
17-22 | +24 V DC
 Us
23-25 | GND
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
Stromversorgung-
Einspeisung
Stromversorgung-
Weiterleitung
 
EtherCAT-
Signaleingang
EtherCAT-
Signalausgang
Statusanzeige Signal
Erweiterter Temperaturbereich

EP1816-0008 | 16-Kanal-Digital-Eingang 24 V DC

Die EtherCAT Box EP1816 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über eine 25-polige D-Sub-Buchse.

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet, sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.

Technische Daten EP1816-0008 EP1816-1008
Spezifikation EN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge 16
Anschluss Eingänge D-Sub-Buchse, 25-polig
Protokoll EtherCAT
Businterface 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar
Nennspannung Eingänge 24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter 10 µs
Signalspannung „0“ -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“ 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Distributed-Clocks ja
Sensorversorgung aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Anschluss Spannungsversorg. Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild 16 Inputs
Stromaufnahme aus US
(ohne Sensorstrom)
120 mA
Potenzialtrennung 500 V
Gewicht ca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen CE, UL
Zubehör  
ZK1090-3xxx-xxxx Leitung für EtherCAT-Signalein- und -ausgang
ZK2020-xxxx-xxxx Leitung für M8-Stromversorgung