Digital-Kombi
EP2316-0003
 
EP2316-0003 | 8 x Digital-Eingang + 8 x Digital-Ausgang 24&nbsp;V&nbsp;DC, I<sub>max</sub> = 0,5 A
EP2316-0003
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
Steckverbinder für Signalanschluss (Eingang)
Statusanzeige Signal
Steckverbinder für Signalanschluss (Ausgang)
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
+24 V
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3
Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6
Eingang 7
Eingang 8
0 V
+24 V
Ausgang 1
Ausgang 2
Ausgang 3
Ausgang 4
Ausgang 5
Ausgang 6
Ausgang 7
Ausgang 8
0 V
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
Stromversorgung-
Einspeisung
Stromversorgung-
Weiterleitung
 
EtherCAT-
Signaleingang
EtherCAT-
Signalausgang
Stromversorgung-
Einspeisung
1-Leiter  2-Leiter  3-Leiter
+24V
1-Leiter  2-Leiter
0V
Erweiterter Temperaturbereich

EP2316-0003 | 8 x Digital-Eingang + 8 x Digital-Ausgang 24 V DC, Imax = 0,5 A

Die EtherCAT Box EP2316 kombiniert acht digitale Eingänge und acht digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Eingänge stehen mit einer Filterkonstante von 10 µs zur Verfügung. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Signalzustand und Status werden über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über Steckverbinder mit Federkrafttechnik, optional erhältlich in 1- und 3-poliger Ausführung. Die Baugruppe wird ohne Steckverbinder ausgeliefert.

Technische Daten EP2316-0003
Spezifikation EN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Kanäle 8 Eingänge + 8 Ausgänge
Anschluss Ein-/Ausgänge Steckverbinder mit Federkrafttechnik
Protokoll EtherCAT
Businterface 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar
Eingangsfilter 10 µs
Signalspannung „0“ -3…+5 V
Signalspannung „1“ 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3)
Sensorversorgung aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max. 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Kurzschlussstrom 1,5 A typ.
Stromaufn. Lastspannung 20 mA typ. + Last
Stromaufnahme aus US 120 mA
Anschluss Spannungsversorg. Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild 8 Inputs + 8 Outputs (8 Inputs Diagnose)
Potenzialtrennung 500 V
Besondere Eigenschaften IP 20, ideal z. B. für Bedienpulte
Gewicht ca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL
Zubehör  
ZK1090-3xxx-xxxx Leitung für EtherCAT-Signalein- und -ausgang
ZK2020-3xxx-xxxx Leitung für M8-Stromversorgung
ZS2001-0001 Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP 20, für KM- und EM-Module, EPxxxx-0003, EPPxxxx-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, ohne LED
ZS2001-0002 Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP 20, für KM- und EM-Module, EPxxxx-0003, EPPxxxx-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, mit LED
ZS2001-0004 Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP 20, für KM- und EM-Module, EPxxxx-0003, EPPxxxx-0003 und IE2403, 3 x 10-polig, mit LED
ZS2001-0005 Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP 20, für KM- und EM-Module, EPxxxx-0003, EPPxxxx-0003 und IE2403, 3 x 10-polig, ohne LED, Beschriftung 1…10