Digital-Kombi
EP2328-000x
 
EP2328-0001 | 4 x Digital-Eingang + 4 x Digital-Ausgang 24&nbsp;V&nbsp;DC, I<sub>max</sub>&nbsp;=&nbsp;2&nbsp;A (∑&nbsp;4&nbsp;A)
EP2328-0001
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
M8-Schraub-
verbinder für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | + 24 V DC Us
3 | GND
4 | In-/Output
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
3-Leiter  2-Leiter
Stromversorgung-
Einspeisung
Stromversorgung-
Weiterleitung
 
EtherCAT-
Signaleingang
EtherCAT-
Signalausgang
Ausgänge
Eingänge
Erweiterter Temperaturbereich
EP2328-0002 | 4 x Digital-Eingang + 4 x Digital-Ausgang 24&nbsp;V&nbsp;DC, I<sub>max</sub>&nbsp;=&nbsp;2&nbsp;A (∑&nbsp;4&nbsp;A)
EP2328-0002
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
M12-Schraub-
verbinder für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | + 24 V DC Us
2 | In-/Output B
3 | GND
4 | In-/Output A
5 | n.c.
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
3-Leiter  2-Leiter
Stromversorgung-
Einspeisung
Stromversorgung-
Weiterleitung
 
EtherCAT-
Signaleingang
EtherCAT-
Signalausgang
Ausgänge
Eingänge
Erweiterter Temperaturbereich

EP2328-000x | 4 x Digital-Eingang + 4 x Digital-Ausgang 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A)

Die EtherCAT Box EP2328 kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Eingänge stehen mit einer Filterkonstante von 3,0 ms zur Verfügung. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 2 A, wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Damit eignet sich diese Baugruppe besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktoren Signalströme von 2 A benötigen.

Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt wahlweise über schraubbare M8- (EP2328-0001) oder M12-Steckverbinder (EP2328-0002). Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt.

Technische Daten EP2328-0001 EP2328-0002
Spezifikation EN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Kanäle 4 Eingänge + 4 Ausgänge
Anschluss Ein-/Ausgänge M8, schraubbar M12, schraubbar
Protokoll EtherCAT
Businterface 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar
Eingangsfilter 3,0 ms
Signalspannung „0“ -3…+5 V
Signalspannung „1“ 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3)
Sensorversorgung aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max. 2 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A
Kurzschlussstrom 4 A typ.
Stromaufn. Lastspannung 20 mA typ.
Stromaufnahme aus US 120 mA typ.
Anschluss Spannungsversorg. Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild 4 Inputs + 4 Outputs
Potenzialtrennung 500 V
Gewicht ca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Zubehör  
ZK1090-3xxx-xxxx Leitung für EtherCAT-Signalein- und -ausgang
ZK2000-xxxx-xxxx Leitung für M8-Signalanschluss
ZK2000-6xxx-xxxx Leitung für M12-Signalanschluss
ZK2020-3xxx-xxxx Leitung für M8-Stromversorgung