Analog-Eingang
EP3162-0002
 
EP3162 | 2-Kanal-Analog-Eingang ±10 V oder ±20 mA, galvanisch getrennt, single-ended, 16 Bit
EP3162-0002
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
M12-Schraub-
verbinder für
Signalanschluss 
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US
Lastspannung (UP
Stromversorgung- 
Einspeisung
Stromversorgung- 
Weiterleitung
1 | + 24 V DC UA
2 | Analog In
3 | GNDA
4 | GNDA
5 | Shield
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GNDs
4 | GNDP
EtherCAT-
Signaleingang 
EtherCAT-
Signalausgang 
Erweiterter Temperaturbereich

EP3162-0002 | 2-Kanal-Analog-Eingang ±10 V oder ±20 mA, galvanisch getrennt, single-ended, 16 Bit

Die EtherCAT Box EP3162 verfügt über zwei analoge Eingänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von -10/0 bis +10 V oder im Bereich von -20/0/4 bis +20 mA verarbeiten. Die Spannung bzw. der Eingangsstrom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die zwei Eingangskanäle sind galvanisch untereinander getrennt. Die Eingangsfilter und damit verbunden die Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar. Die Skalierung der Eingänge kann bei Bedarf verändert werden; eine automatische Grenzwertüberwachung steht ebenfalls zur Verfügung. Parametriert wird über EtherCAT. Die Parameter werden auf der Baugruppe gespeichert.

Technische Daten EP3162-0002
Anzahl Eingänge 2 (single-ended)
Anschluss Eingänge M12, schraubbar
Protokoll EtherCAT
Businterface 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar
Signaltyp -10/0…+10 V | -20/0/4…+20 mA
Innenwiderstand > 200 kΩ | 85 Ω typ. + Diodenspannung
Gleichtaktspannung UCM max. 35 V
Auflösung 16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Grenzfrequenz Eingangsfilter 5 kHz
Wandlungszeit ~ 100 µs
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Distributed-Clocks ja
Eingangsfilter konfigurierbar
Sensorversorgung UA aus US, galvanisch getrennt
Stromaufnahme aus US 120 mA
Anschluss Spannungsversorg. Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild 2 x 16-Bit-Input, 2 x 8-Bit-Status
Potenzialtrennung 500 V Feldbus, 300 V Signale/Signal
Besondere Eigenschaften galvanische Trennung der Kanäle
Gewicht ca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen CE, UL
Zubehör  
ZK1090-3xxx-xxxx Leitung für EtherCAT-Signalein- und -ausgang
ZK2000-6xxx-xxxx Leitung für M12-Signalanschluss
ZK2000-5xxx/71xx-xxxx Sensorleitung 5-adrig, ungeschirmt/geschirmt
ZK2020-3xxx-xxxx Leitung für M8-Stromversorgung