PROFINET
EP9300-0022
 
EP9300 | PROFINET-RT-EtherCAT-Box
EP9300-0022
Stecker-
belegung
PROFINET RT 
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US
Lastspannung (UP
Stromversorgung- 
Einspeisung
Stromversorgung- 
Weiterleitung
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GNDs
4 | GNDP
EtherCAT-
Signalausgang 
Diag-Port 
Adresswahlschalter 
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Tx-
4 | Rx-
Housing | Shield
Erweiterter Temperaturbereich

EP9300-0022 | PROFINET-RT-EtherCAT-Box

Technische Daten EP9300-0022
Aufgabe im EtherCAT-System Ankopplung von digitalen und analogen Standard-EtherCAT-Box-Modulen an PROFINET-RT-Netzwerke
Anzahl EtherCAT-Box-Module abhängig von der Prozessdatengröße
Art/Anzahl Peripheriesignale abhängig von der Prozessdatengröße
Eingangsstrom 120 mA typ.
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Businterface 2 x M12-Buchse, D-kodiert (switched)
Protokoll PROFINET RT
Übertragungsraten 100 MBit/s
Konfiguration automatisch
Potenzialtrennung 500 V
Spannungsversorgung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Besondere Eigenschaften schock- und schwingungsfest vergossen
Gewicht ca. 320 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL
Zubehör  
ZK1090-3xxx-xxxx Leitung für EtherCAT-Signalein- und -ausgang
ZK1090-6xxx-xxxx Leitung für M12-Ethernet-/EtherCAT-Anschluss
ZK2020-3xxx-xxxx Leitung für M8-Stromversorgung
System  
PROFINET Weitere PROFINET-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.