Zubehör
 

M12 | Sensorleitung 4-adrig

Für flexible Anwendung

Bestellangaben Art/Eigenschaften der Leitung
ZB9050 Power-/Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich, schwarz
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit geradem Stecker Abb.
ZK2000-6100-0xxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende
A
ZK2000-6132-0xxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert  
ZK2000-6134-0xxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, A-kodiert  
ZK2000-6162-0xxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert  
ZK2000-6162-0000 Sensor-Adapter, Flansch, M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert  
ZK2002-6162-0xxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, LED
B
ZK2000-6164-0xxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, A-kodiert  
ZK2002-6164-0xxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, A-kodiert, LED  
A
ZK2000-6100-0xxx
B
ZK2002-6162-0xxx
 
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit gerader Kupplung Abb.
ZK2000-6200-0xxx M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende
C
ZK2002-6200-0xxx M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, LED – offenes Ende  
C
ZK2000-6200-0xxx
 
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit gewinkeltem Stecker Abb.
ZK2000-6300-0xxx M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende
D
ZK2000-6362-0xxx M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig  
D
ZK2000-6300-0xxx
 
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit gewinkelter Kupplung Abb.
ZK2000-6400-0xxx M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende
E
ZK2002-6400-0xxx M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, A-kodiert, LED – offenes Ende  
E
ZK2000-6400-0xxx
 
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit geradem DUO-Stecker Abb.
ZK2000-6500-0xxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – DUO: 2 x offenes Ende
F
ZK2000-6522-0xxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – DUO: 2 x M8, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 3-polig  
ZK2000-6562-0xxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – DUO: 2 x M12, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 4-polig  
F
ZK2000-6500-0xxx
 

Für Roboter-Anwendungen

Bestellangaben Art/Eigenschaften der Leitung
ZB9045 PUR, TORSION, 4 x 0,5 mm², torsionsfähig, schwarz
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit geradem Stecker
ZK2000-6100-6xxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende
ZK2000-6162-6xxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert

Für feste Verlegung

Bestellangaben Art/Eigenschaften der Leitung
ZB9043 PVC, Standard, 4-adrig, 4 x 0,25 mm², grau

Für Hygienic Design

Bestellangaben Art/Eigenschaften der Leitung
ZK2000-xxxx-7xxx PP, HYGIENIC, 4 x 0,34 mm², orange
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit geradem Stecker
ZK2000-6100-7xxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende
ZK2000-6162-7xxx M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert

Adapter

Bestellangaben Art/Eigenschaft des Adapters
ZK2000-6162-0000 Sensor-Adapter, Flansch, M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert