Zubehör
 

M8 | Powerleitung

Für flexible Anwendung

Bestellangaben Art/Eigenschaften der Leitung
ZB9050 Power-/Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich, schwarz
Bestellangaben AWG22-Leitung, konfektioniert Abb.
ZK2020-3100-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende  
ZK2020-3131-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert  
ZK2020-3132-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert
A
ZK2020-3138-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert  
ZK2020-3332-0xxx M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert
B
ZK2020-3334-0xxx M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, A‑kodiert
C
ZK2020-3200-0xxx M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende
D
ZK2020-3400-0xxx M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende
E
ZK2020-3800-0xxx M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 4-adrig  
A
ZK2020-3132-0xxx
B
ZK2020-3332-0xxx
C
ZK2020-3334-0xxx
D
ZK2020-3200-0xxx
 
E
ZK2020-3400-0xxx
 
Bestellangaben AWG22-Leitung, geschirmt, konfektioniert
ZK2027-3132-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert
ZK2027-3200-0xxx M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende

Für Roboter-Anwendungen

Bestellangaben Art/Eigenschaften der Leitung
ZB9052 PUR, TORSION, 4 x 0,5 mm², torsionsfähig, schwarz
Bestellangaben AWG20-Leitung, konfektioniert Abb.
ZK2020-3132-6xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig
A
ZK2020-3200-6xxx M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig – offenes Ende
B
A
ZK2020-3132-6xxx
B
ZK2020-3200-6xxx
 

Für feste Verlegung

Bestellangaben Art/Eigenschaften der Leitung
ZB9051 PVC, Standard, 4-adrig, 4 x 0,34 mm², grau
Bestellangaben AWG22-Leitung, konfektioniert Abb.
ZK2020-3100-3xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – offenes Ende  
ZK2020-3132-3xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig
A
ZK2020-3200-3xxx M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig – offenes Ende
B
A
ZK2020-3132-3xxx
B
ZK2020-3200-3xxx
 

Für Hygienic Design

Bestellangaben Art/Eigenschaften der Leitung
ZK2020-xxxx-7xxx PP, HYGIENIC, 4 x 0,25 mm², orange
Bestellangaben Leitung konfektioniert
ZK2020-3132-7xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig
ZK2020-3200-7xxx M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig – offenes Ende

Adapter

Bestellangaben Art/Eigenschaft des Adapters
ZK2000-3132-0000 M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert