Zubehör
 

M8 | Sensorleitung

Für flexible Anwendung

Bestellangaben Art/Eigenschaften der Leitung
ZB9040 PUR, Flex, 3-adrig, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich, schwarz
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit geradem Stecker Abb.
ZK2000-2100-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – offenes Ende
A
ZK2000-2122-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig
B
ZK2002-2122-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig, LED  
ZK2000-2122-0000 Sensor-Adapter, Flansch, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig  
ZK2000-2124-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig
C
ZK2002-2124-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig, LED
D
ZK2000-2132-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig  
ZK2000-2134-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert  
ZK2000-2164-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, A-kodiert  
ZK2000-2162-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert  
A
ZK2000-2100-0xxx
B
ZK2000-2122-0xxx
C
ZK2000-2124-0xxx
D
ZK2002-2124-0xxx
 
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit gerader Kupplung
ZK2000-2200-0xxx M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig – offenes Ende
ZK2002-2200-0xxx M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig, LED – offenes Ende
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit gewinkeltem Stecker Abb.
ZK2000-2300-0xxx M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig – offenes Ende
E
ZK2000-2322-0xxx M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig
F
ZK2000-2324-0xxx M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig
G
ZK2000-2362-0xxx M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert  
ZK2000-2364-0xxx M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, A-kodiert  
E
ZK2000-2300-0xxx
F
ZK2000-2322-0xxx
G
ZK2000-2324-0xxx
 
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit gewinkelter Kupplung Abb.
ZK2000-2400-0xxx M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig – offenes Ende
H
ZK2002-2400-0xxx M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig, LED – offenes Ende
I
ZK2002-3400-0xxx M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, LED – offenes Ende  
H
ZK2000-2400-0xxx
I
ZK2002-2400-0xxx
 
Bestellangaben Art/Eigenschaften der Leitung
ZB9041 PUR, Flex, 4-adrig, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich, schwarz
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit geradem Stecker
ZK2000-3100-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – offenes Ende
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit gewinkeltem Stecker
ZK2000-3300-0xxx M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig – offenes Ende
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit geradem Stecker DUO Abb.
ZK2000-3532-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – DUO: 2 x M8, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 4-polig
J
ZK2000-3522-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – DUO: 2 x M8, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 3-polig
K
ZK2000-3500-0xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – DUO: 2 x offenes Ende
L
J
ZK2000-3532-0xxx
K
ZK2000-3522-0xxx
L
ZK2000-3500-0xxx
 

Für Roboter-Anwendungen

Bestellangaben Art/Eigenschaften der Leitung
ZB9044 PUR, TORSION, 3 x 0,34 mm², torsionsfähig, schwarz
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit geradem Stecker Abb.
ZK2000-2100-6xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – offenes Ende
A
ZK2000-2122-6xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig
B
A
ZK2000-2100-6xxx
B
ZK2000-2122-6xxx
 

Für feste Verlegung 3 x 0,25 mm²

Bestellangaben Art/Eigenschaften der Leitung
ZB9042 PVC, Standard, 3-adrig, 3 x 0,25 mm², grau

Für feste Verlegung 4 x 0,25 mm²

Bestellangaben Art/Eigenschaften der Leitung
ZB9043 PVC, Standard, 4-adrig, 4 x 0,25 mm², grau
Bestellangaben Leitung konfektioniert mit geradem Stecker Abb.
ZK2000-3132-3xxx M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert
A
ZK2000-3132-0000 M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert  
A
ZK2000-3132-3xxx
 

Adapter

Bestellangaben Art/Eigenschaft des Adapters
ZK2000-2122-0000 Sensor-Adapter, Flansch, M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig
ZK2000-3132-0000 M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert