Mit der neuen High-Performance-Servomotor-Baureihe AM8000 bietet Beckhoff nun ein komplettes Automatisierungssystem, bestehend aus PC-basierter Steuerung, I/Os, Drives und Motoren, aus eigener Entwicklung und Produktion an. Die rotativen Synchron Servomotoren, in Standard- und Edelstahlbauweise, zeichnen sich durch hohe Dynamik, Energieeffizienz und niedrige Kosten aus. Ein Highlight ist die neue Einkabeltechnologie, mit der Power- und Feedbacksystem in der Standard-Motorleitung zusammengefasst sind. Material- und Inbetriebnahmekosten werden damit deutlich reduziert.
AM8000: Die hochdynamischen Servomotoren der neuesten Generation zeichnen sich durch hohe Dynamik, Energieeffizienz und niedrige Kosten aus.

AM8500: Synchron Servomotoren mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment für Anwendungen mit großen Lasten und Anforderungen nach hohem Gleichlauf

AM8000, AM8500: Die Servomotor-Serien bieten in der Forced-Cooling-Ausführung durch die externe axiale Belüftung ein hohes Drehmoment auch bei großen Drehzahlen.

AM8800: Edelstahl-Servomotoren im „Hygienic Design“ für den Einsatz in extrem rauer oder korrosionsgefährdeter Umgebung

Motion: Die Beckhoff Antriebstechnik stellt, in Kombination mit den Motion-Control-Lösungen der Automatisierungssoftware TwinCAT, ein vollständiges und modernes Antriebssystem dar.