Die Servoverstärker-Baureihe AX5000 bietet als Ein- oder Mehrkanalausführung ein Optimum an Funktion und Wirtschaftlichkeit. Die integrierte Regelungstechnik unterstützt schnelle und hochdynamische Positionieraufgaben. Der AX5000 ermöglicht eine flexible Motorauswahl und kann mit Synchron-, Linear-, Torque-, Asynchronmotoren kombiniert werden. EtherCAT als leistungsfähige Systemkommunikation ermöglicht die ideale Anbindung an die PC-basierte Steuerungstechnik und unterstützt die Kopplung zu anderen Kommunikationssystemen. Integrierte Sicherheit bieten die optionale Wiederanlaufsperre und TwinSAFE.
Technische Highlights: Die Servoverstärker-Baureihe AX5000 von Beckhoff setzt neue Maßstäbe in der Antriebstechnik. Ob als Ein- oder Mehrkanalausführung – die AX5000-Serie ist für ein Optimum an Funktion und Wirtschaftlichkeit ausgelegt.

Motoren: Der AX5000 ermöglicht eine flexible Motorauswahl und kann mit Synchron-, Linear-, Torque-, Asynchronmotoren kombiniert werden.

EtherCAT | Ultra-Highspeed-Communication: Mit der EtherCAT-Technologie überwindet Beckhoff die prinzipiellen Begrenzungen anderer Ethernet-Lösungen. Das Ethernet-Protokoll bleibt bis in die einzelne I/O-Klemme erhalten.