Im Bereich der kompakten Antriebstechnik setzt Beckhoff auf Modularität und skalierbare Leistung: Diverse Anschaltungen im Format einer K-Bus- oder EtherCAT-Klemme (IP 20) unterstützen AC- und DC-Motoren sowie Schritt- und Servomotoren verschiedener Leistungsklassen. Für den schaltschranklosen Einsatz stehen außerdem die Beckhoff EtherCAT-Box-Module (IP 67) für Schritt- und DC-Motoren zur Verfügung.
AM81xx: Dank One Cable Technology (OCT) und elektronischem Typenschild bieten die Servomotoren AM81xx mit dem Servoklemmensystem eine komfortable Plug-and-Play-Lösung.

EL72x1-9014: Die Servomotor-EtherCAT-Klemme EL72x1-9014, mit integriertem Absolutwert-Interface, bietet hohe Servo-Performance in sehr kompakter Bauform.