Der Embedded-PC CX5000 verfügt über ein robustes Magnesiumgehäuse und ist lüfterlos konzipiert. Der Embedded-PC ist als CX5010 mit Intel® Atom™ Z510, 1,1 GHz, und als CX5020 mit Intel® Atom™ Z530, 1,6 GHz, verfügbar, und zeichnet sich durch die sehr geringe Verlustleistung aus. Als Betriebssystem kann Microsoft Windows Embedded Standard oder Windows CE 6.0 verwendet werden. Der CX5000 verfügt über eine feste Anzahl an Systemschnittstellen. Ein ab Werk belegbares Multioptions-Interface ermöglicht eine Vielfalt an optionalen Erweiterungen: vom Audio-Interface bis zum Feldbusmaster oder -slave. Der CX5000 ist sowohl mit Busklemmen- als auch mit EtherCAT-Klemmen-Interface erhältlich.
CX5010: Lüfterloser Embedded-PC mit Intel® -Atom™-Prozessor und 1,1-GHz-Taktfrequenz im kompakten Magnesiumgehäuse.

CX5020: Im Vergleich zum CX5010 verfügt der Embedded-PC CX5020 über einen Intel® -Atom™-Prozessor mit 1,6 GHz.