Download Video: MP4, WebM, Ogg

Durchgängig EtherCAT bis in die IP-67-Welt

Mit der Erweiterung der Beckhoff-Feldbus-Box-Familie durch die EtherCAT Box kommt die EtherCAT-Technologie nun auch ohne Schaltschrank zum Einsatz. Die Module der IP-67-Serie haben durchgängig ein direktes EtherCAT-Interface, d. h. die hohe Performance bleibt bis in jedes Modul erhalten. Dies eröffnet neue Möglichkeiten in der IP-67-Welt: schnelle Prozessdatenkommunikation mit XFC, hochgenaue Messtechnik und integrierte Antriebstechnik-Funktionen direkt im Feld.

Produkte

EtherCAT Box

EtherCAT Box: Mit den EtherCAT-Box-Modulen bietet Beckhoff ein EtherCAT-I/O-System in IP 67. Somit kann die High-Performance von EtherCAT direkt im Feld eingesetzt werden.

EtherCAT P

EtherCAT P: Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung.