Download Video: MP4, WebM, Ogg

Mit den neuen Embedded-PCs der Serie CX2000 bietet Beckhoff Many-Core-Rechenleistung für die Hutschienenmontage an. Die neue Leistungsklasse nutzt Intel®-Xeon®-D-Prozessoren mit 4, 8 und 12 CPU-Kernen und ermöglicht äußerst leistungsfähige Steuerungen in sehr kompakter Bauform. Die Leistungsdimension, die bereits im Beckhoff Industrie-Server C6670 umgesetzt wurde, ist damit nun auch auf der Hutschiene realisierbar.

Produkte

CX2042

CX2042: Xeon® D-1527 | 4 Kerne | 2,2 GHz

CX2062

CX2062: Xeon® D-1548 | 8 Kerne | 2,0 GHz

CX2072

CX2072: Xeon® D-1567 | 12 Kerne | 2,1 GHz

Weitere Informationen