Zubehör Schaltschrank-Industrie-PCs

Zubehör Schaltschrank-Industrie-PCs

Einsteckkarten

C9900-E270 | USB-Extender-Tx-Modul

C9900-E270
USB-Extender-Tx-Modul

USB-Extended-Sender

C9900-E271 | USB-Extender-2.0-Tx-Modul

C9900-E271
USB-Extender-2.0-Tx-Modul

USB-Extended-2.0-Sender

C9900-E276 | PCIe-Modul für CP-Link 4

C9900-E276
PCIe-Modul für CP-Link 4

The Two Cable Display Link

C9900-E277 | USB-3.0-PCIe-Modul

C9900-E277
USB-3.0-PCIe-Modul

2-Port-USB-3.0-Schnittstelle

C9900-E301 | RS232-PCIe-Modul

C9900-E301
RS232-PCIe-Modul

FC1028 | PCIe-EtherCAT-Masterkarte

FC1028
PCIe-EtherCAT-Masterkarte

FC9062 | Beckhoff PCIe-Modul

FC9062
Beckhoff PCIe-Modul

Die kompakte PC-Erweiterungskarte im industriellen Formfaktor

C9900-Axxx | Zweikanalige ADD2-Karte

C9900-Axxx
Zweikanalige ADD2-Karte

zwei DVI-Ausgänge für PCs mit ATX-Motherboard für Intel® Core™ Duo oder Core™2 Duo

C9900-E2xx | Slotbox zur Erweiterung eines Industrie-PCs um zwei Steckkarten-Slots

C9900-E2xx
Slotbox zur Erweiterung eines Industrie-PCs um zwei Steckkarten-Slots

Zubehör zur Hutschienenmontage

C9900-U330 | Akkupack

C9900-U330
Akkupack

wartungsfreier 24-V-Akkupack mit 3,4 Ah

C9900-U332-0010 | Akkupack

C9900-U332-0010
Akkupack

kompakter 24-V-Akkupack mit 1,3 Ah für PCs mit Intel®-Atom™-Prozessor

CU8006 | 4-Port-USB-3.0-Hub

CU8006
4-Port-USB-3.0-Hub

1 USB-3.0-Eingang mit USB-B-Buchse, 4 USB-3.0-Ausgänge mit USB-A-Buchse

CU8800, CU8850 | USB-Verlängerung

CU8800, CU8850
USB-Verlängerung

USB-Extended-Senderbox, USB-Extended-Empfängerbox

CU8801, CU8851 | USB-Verlängerung

CU8801, CU8851
USB-Verlängerung 2.0

USB-Extended-2.0-Senderbox,
USB-Extended-2.0-Empfängerbox

CU8802 | Senderbox für CP-Link 4

CU8802
Senderbox für CP-Link 4

The Two Cable Display Link

CU8803 | Senderbox für CP-Link 4

CU8803
Senderbox für CP-Link 4

The One Cable Display Link

CU8810 | DVI-Splitter

CU8810
DVI-Splitter

frei konfigurierbarer 2:4-Switch mit Kabel-Treibern für Multi-Monitor-Anzeigen

CU8815 | DVI-Splitter

CU8815
DVI-Splitter

Der universelle DVI-Splitter ohne USB-Extender

CU8870 | USB-Compact-Flash-Slot

CU8870
USB-Compact-Flash-Slot

Erweiterungsmodul für zusätzlichen Massenspeicher

CU8871 | USB-CFast-Slot

CU8871
USB-CFast-Slot

Erweiterungsmodul für zusätzlichen Massenspeicher

CU8880-0010 | Ethernet-Controller mit USB-Eingang

CU8880
Ethernet-Controller mit
USB-Eingang

zusätzliche, industrietaugliche und unabhängige Ethernet-Schnittstelle

USV-Komponenten

CU8110-0120 | USV-Komponente, kapazitiv

CU8110-0120
USV

120 W, kapazitiv

CU8130-0120 | USV-Komponente, batteriegestützt

CU8130-0120
USV

120 W, batteriegestützt

CU8130-0240 | USV-Komponente, batteriegestützt

CU8130-0240
USV

240 W, batteriegestützt

Industrielle WLAN- und Mobilfunk-Komponenten

CU8210-M001-0100 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunk-Komponenten

CU8210-M001-0100
Gehäusedom

für industrielle WLAN- und Mobilfunk-Komponenten

CU8210-D001-0101 | WLAN-USB-2.0-Stick für Nordamerika (FCC)

CU8210-D001-0101
WLAN-USB-2.0-Stick

für Nordamerika (FCC)

CU8210-D001-0102 | WLAN-USB-2.0-Stick für Europa, Russland, Südafrika, Korea, Israel, Taiwan, Australien, Neuseeland, China, Japan

CU8210-D001-0102
WLAN-USB-2.0-Stick

für Europa, Russland, Südafrika, Korea, Israel, Taiwan, Australien, Neuseeland, China, Japan

CU8210-D004-0101 | 4G-USB-2.0-Stick für Nordamerika

CU8210-D004-0101
4G-USB-2.0-Stick

für Nordamerika

CU8210-D004-0102 | 4G-USB-2.0-Stick für EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika)

CU8210-D004-0102
4G-USB-2.0-Stick

für EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika)

CU8210-D004-0103 | 4G-USB-2.0-Stick für Asien/Australien

CU8210-D004-0103
4G-USB-2.0-Stick

für Asien/Australien

Speichermedien

C9900-H3xx | USB-Sticks

C9900-H3xx
USB-Sticks

USB 3.0 mit 4…32 GB

C9900-H5xx | CFast-Karten

C9900-H5xx
CFast-Karten

40 GB – 160 GB, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich

Software

C9900-H3xx | Beckhoff Service Tool (BST)

C9900-H3xx
Beckhoff Service Tool (BST)

Backup-/Update-Tool für Windows Embedded Standard und Windows-CE-Geräte

C9900-S48x, C9900-S49x | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S48x, C9900-S49x
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S47x, C9900-S48x | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S47x, C9900-S48x
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S4xx | Windows 7 für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S4xx
Windows 7 für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S419, C9900-S424 | Windows Embedded Standard 7 für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S419, C9900-S424
Windows Embedded Standard 7 für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-L100 | Licence-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1

C9900-L100
Licence-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1

RFID

C9900-E21x | RFID-Leser in der Control-Panel-Front

C9900-E21x
RFID-Leser in der Control-Panel-Front

ermöglicht eine Identifikation des Benutzers am Gerät