C3350-0050
 

C3350-0050 | 19-Zoll-Panel-PC

Varianten Prozessor verfügbar
C3350-0070 Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(6./7. Generation)
ja, aber nicht für Neuprojekte empfohlen (stattdessen CP22xx einsetzen)
C3350-0060 Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(4. Generation)
ja, aber nicht für Neuprojekte empfohlen (stattdessen CP22xx einsetzen)
C3350-0050 Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
Nicht mehr verfügbar

*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie hier.

C3350-0050
19-Zoll-Panel-PC 
Gehäuse 19-Zoll-Einbaugehäuse, 10 Höheneinheiten
7-Slot-Rechnerkern für ATX-Motherboard
PC von vorne zu öffnen
alle Komponenten leicht von vorne zugänglich
3 PCI-Slots für Steckkarten voller Baulänge, 4 PCI-Express-Slots für bis zu 240 mm lange Steckkarten
Kartenniederhalter, Betätigung ohne Werkzeug
Schutzart Frontseite IP 65, Rückseite IP 20
Betriebstemperaturbereich 0…55 °C
Gewicht bei Grundausstattung 19 kg
Abmessungen (B x H x T) 482,7 x 444 x 282 mm, Einbautiefe 261 mm
Fronttableau alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout
10 SPS-Sondertasten mit LED, Beschriftung der Sondertasten durch Einschubfolien
15-Zoll-TFT-Display, Auflösung 1024 x 768
abschließbare Frontklappe mit Einbauraum für ein 3½-Zoll- und ein 5¼-Zoll-Laufwerk
Status-LEDs auf der Front
Reset-Taster hinter der Frontklappe
Leistungsmerkmale Prozessor Intel® Celeron® B810 1,6 GHz, 2 Cores (TC3: 50)
ATX-Motherboard für Intel® Celeron®, Core™ i3, Core™ i5 oder Core™ i7 der zweiten und dritten Generation
2 PCIe-x1-Slots, 1 PCIe-x4-Slot, 1 PCIe-x16-Slot und 3 PCI-Slots frei
2 GB DDR3-RAM, erweiterbar auf 16 GB
Grafikadapter im Intel®-Prozessor integriert, 1 DVI-I-, 1 DVI-D- und ein DisplayPort-Anschluss. 2 von den 3 Anschlüssen sind gleichzeitig verwendbar. Der DVI-D-Anschluss ist belegt durch das Display in der Front.
On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 2 x 10/100/1000BASE-T-Anschluss
On-Board-SATA-RAID-1-Controller, Intel® Rapid Storage Technology
Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB
4 serielle Schnittstellen RS232 on-board, davon 1 RS232 nach außen geführt mit D-Sub-9-Anschluss; 14 USB 2.0, davon 4 nach außen geführt; COM4 belegt zur Ansteuerung der Sondertasten und LEDs auf der Front
100…240-V-AC-Full-Range-Netzteil
Optionen C3350-0050
C9900-C541 Prozessor Intel® Core™ i3 2330E der zweiten Generation, 2,2 GHz, 2 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® B810 1,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C542 Prozessor Intel® Core™ i5 2510E der zweiten Generation, 2,5 GHz, 2 Cores (TC3: 70), statt Intel® Celeron® B810 1,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C543 Prozessor Intel® Core™ i7 2710QE der zweiten Generation, 2,1 GHz, 4 Cores (TC3: 80), statt Intel® Celeron® B810 1,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C565 Prozessor Intel® Celeron® 1020E der dritten Generation, 2,2 GHz, 2 Cores (TC3: 50), statt Intel® Celeron® B810 1,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C544 Prozessor Intel® Core™ i5 3610ME der dritten Generation, 2,7 GHz, 2 Cores (TC3: 70), statt Intel® Celeron® B810 1,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C545 Prozessor Intel® Core™ i7 3610QE der dritten Generation, 2,3 GHz, 4 Cores (TC3: 80), statt Intel® Celeron® B810 1,6 GHz (TC3: 50)
C9900-R249 Speichererweiterung auf 4 GB DDR3-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem oder es sind nur 3 GB adressierbar
C9900-R250 Speichererweiterung auf 8 GB DDR3-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem
C9900-R251 Speichererweiterung auf 16 GB DDR3-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem
C9900-M710 Einbaurahmen mit Auszugschienen für C33xx zur frontseitigen Montage des PCs
C9900-T308 Touchscreen, 15 Zoll, mit Controller auf Tastatur-Controller-Platine, nur möglich ohne Touchpad.
C9900-T400 Touchpad, belegt einen USB-Anschluss, nur möglich ohne Touchscreen.
C9900-T902 Touchscreen-Stift mit Wandhalter für CP6xxx, C33xx und C36xx
C9900-E123 USB-Anschluss mit 2 Ports unter der Frontklappe
C9900-E195 2 USB-Ports des Motherboards, herausgeführt in einer Slotblende
C9900-E166 2 serielle Schnittstellen RS232 des Motherboards, herausgeführt mit 2 D-Sub-9-Anschlüssen in einer Slotblende
C9900-E203 1 serielle Schnittstelle RS232 des Motherboards, herausgeführt mit einem D-Sub-9-Anschluss in einer Slotblende
C9900-E209 Modul zur galvanischen Trennung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards, mit Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C66xx an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-E210 Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS485, konfiguriert als Endpunkt ohne Echo, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C66xx an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-E211 Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS422, konfiguriert als Vollduplex-Endpunkt, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C66xx an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-M568 Slotblende für ein serielles Schnittstellenmodul C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit einem Modul bestellbar
C9900-M569 Slotblende für zwei serielle Schnittstellenmodule C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit zwei Modulen bestellbar
C9900-Z411 Adapterstecker DVI-I auf VGA
C9900-Z413 Adapterkabel DVI-I auf DVI und VGA, 15 cm
C9900-H704 Solid-State-Disk SSD, SLC-Flash, 2½ Zoll, 32 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H709 Solid-State-Disk SSD, SLC-Flash, 2½ Zoll, 64 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H740 Solid-State-Disk SSD, SLC-Flash, 2½ Zoll, 128 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-D192 Slot für 1 CFast-Karte, SATA-Anschluss, für den Einbau in einen Steckkarten-Slot
C9900-H556 4-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte, Minderpreis
C9900-H557 8-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte, Minderpreis
C9900-H558 16-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H566 32-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H570 64-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H201 Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB, statt Festplatte 1 TB
C9900-H202 Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB, statt Festplatte 1 TB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem und UEFI statt BIOS
C9900-B528 BIOS zum Booten von Speichermedien größer als 2 TB, UEFI aktiviert
C9900-H152 zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB
C9900-H203 zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB
C9900-H204 zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB
C9900-D120 CD/DVD-ROM-Laufwerk
C9900-D245 Multi-DVD-Laufwerk, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB
C9900-P208 24-V-DC-Netzteil, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle.
C9900-P209 24-V-DC-Netzteil mit integrierter USV, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle.
C9900-U330 Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C
C9900-U120 unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, extern, 230 V
C9900-U122 unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, extern, 115 V
C9900-M623 Wandhalterung für unterbrechungsfreie Stromversorgung C9900-U120, C9900-U122 und C9900-U124