C6925-0020
 

C6925-0020 | Lüfterloser Schaltschrank-Industrie-PC

Intel Atom® mit bis zu vier Cores oder Intel® Celeron® ULV

Varianten Prozessor verfügbar
C6925-0040 Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Juli 2020
C6925-0030 Intel Atom®, 1 Core (TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
ja
C6925-0020 Intel® Celeron® ULV (TC3: 50*) ja, aber nicht für Neuprojekte empfohlen

*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie hier.

C6925-0020
Lüfterloser Schaltschrank-PC 
Gehäuse lüfterloser Industrie-PC für den raumsparenden Schaltschrankeinbau
Montageplatte an der Rückwand
alle Anschlüsse auf der Front
Status-LEDs
Lithiumbatterie zugänglich hinter der Frontklappe
1 Slot für eine CFast-Flashkarte hinter der Frontklappe
2 PCIe-Modulslots zum Einschub von Beckhoff-PCIe-Modulen oder zum Herausführen von Schnittstellen des Motherboards ab Werk.
passive Kühlung ohne Lüfter durch Kühlrippen
5 cm freier Raum oberhalb und unterhalb des PCs zur Luftzirkulation erforderlich
Schutzart IP 20
Betriebstemperaturbereich 0…55 °C
Gewicht bei Grundausstattung 1,75 kg
geringe Abmessungen (B x H x T) 65 x 223 x 121 mm, ohne Montageplatte
Leistungsmerkmale Prozessor Intel® Celeron® ULV 827E 1,4 GHz, 1 Core (TC3: 50)
3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron® ULV 827E
2 GB DDR3-RAM, erweiterbar ab Werk auf 8 GB
Grafikadapter im Intel®-Prozessor integriert, 1 DVI-I-Anschluss
On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 2 x 100/1000BASE-T-Anschluss
On-Board-SATA-RAID-1-Controller, Intel® Rapid Storage Technology
20-GB-CFast-Karte, erweiterter Temperaturbereich
4 x USB 2.0
24-V-DC-Netzteil
Microsoft Windows Embedded Compact 7, englisch
Optionen C6925-0020
C9900-R249 Speichererweiterung auf 4 GB DDR3-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem oder es sind nur 3 GB adressierbar
C9900-R250 Speichererweiterung auf 8 GB DDR3-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem
C9900-M653 Montageplatte an der Seitenwand, statt an der Rückwand
C9900-B415 Dritter On-Board-Ethernet-Adapter auf dem 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® oder Intel® Celeron® ULV 827E 1,4 GHz, herausgeführt als 100/1000BASE-T-Anschluss auf der Steckerblende im Anschlussbereich
FC9062 Gigabit-Ethernet-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, PCI-Express-x1-Bus
C9900-E277 USB-3.0-PCIe-Modul
- 2-Port-USB-3.0-Schnittstelle
- USB-Übertragungsrate bis 5 GBit/s, entsprechend USB 3.0
- kompatibel zu allen USB-Standards
- liefert bis zu 1 A Stromversorgung an jedem USB-Anschluss
C9900-E237 zusätzliche DVI-D-Buchse herausgeführt auf eine Modulblende, nicht zusammen mit einer zusätzlichen Display-Port-Schnittstelle bestellbar
C9900-E255 Serielle Schnittstelle, RS232, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig
C9900-E256 Serielle Schnittstelle, RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on
C9900-E257 Serielle Schnittstelle, RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on
C9900-Z411 Adapterstecker DVI-I auf VGA
C9900-Z413 Adapterkabel DVI-I auf DVI und VGA, 15 cm
C9900-H586 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 20-GB-CFast-Karte
C9900-H590 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 20-GB-CFast-Karte
C9900-H627 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 20-GB-CFast-Karte
C9900-D197 2 Slots für CFast-Karten, statt 1 Slot für CFast-Karten, nicht möglich zusammen mit einer seriellen
Schnittstelle
C9900-H583 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H587 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H624 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-D198 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD, statt 1 Slot für eine CFast-Karte
C9900-H200 Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB, statt 20-GB-CFast-Karte, erfordert Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate oder Windows 10 IoT Enterprise, PC-Betriebstemperaturbereich 0…45 °C
C9900-H752 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 20-GB-CFast-Karte, erfordert Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate oder Windows 10 IoT Enterprise
C9900-H748 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 480 GB, statt 20-GB-CFast-Karte, erfordert Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate oder Windows 10 IoT Enterprise
C9900-H762 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 960 GB, statt 20-GB-CFast-Karte, erfordert Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate oder Windows 10 IoT Enterprise
C9900-U209 unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku
C9900-U330 Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C
C9900-U332-0010 Akkupack für 24-V-Netzteil mit integrierter USV C9900-U209 bei PCs mit Intel-Atom®- oder Celeron®-ULV-827E-1,4-GHz-Prozessor, extern zur Hutschienenmontage, 1,3 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C
C9900-S706 TwinCAT-2-PLC-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-S707 TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-S708 TwinCAT-2-NC-I-Runtime für Windows Embedded Compact 7