C9900-E270
 
C9900-E270 USB-Extender-Tx-Modul

C9900-E270 | USB-Extender-Tx-Modul

Im Maschinen- und Anlagenbau sind größere Distanzen als die 5 m der USB-Spezifikation zu überbrücken. Der USB-Extender C9900-E270 sendet das USB-1.1-Signal über bis zu 50 m CAT-5-Kabel an ein Control Panel CP69xx oder CP79xx oder an den USB-Extended-Empfänger CU8850, der das Signal in USB zurückwandelt. Es kann eine Datenrate von 12 MBit/s übertragen werden. Das PCIe-Modul C9900-E270 eignet sich zum Einbau ab Werk in die Beckhoff Industrie-PCs CP62xx, C5210, C65xx und C6930.

C9900-E270 USB-Extender-Tx-Modul
  USB-Extended-Sendermodul
1 USB-Extended-Ausgang mit RJ45-Buchse für bis zu 50 m CAT-5-Kabel zum Anschluss eines Control Panels mit DVI/USB-Extended-Interface CP69xx oder CP79xx
zum werkseitigen Einbau in PCs mit Beckhoff-PCIe-Modulslots
USB-Übertragungsrate bis 12 MBit/s entsprechend USB 1.1