C9900-E277
 
C9900-E277 USB-3.0-PCIe-Modul

C9900-E277 | USB-3.0-PCIe-Modul

Das PCIe-Modul C9900-E277 für USB 3.0 hat zwei Ports und unterstützt die USB-3.0-Übertragungsrate bis 5 GBit/s, ist aber auch zu den langsameren USB-Standards kompatibel. PCIe-Module können in Beckhoff PCs mit 3½-Zoll-Motherboard eingesetzt werden, die über einen PCIe-Modulschacht verfügen. Das USB-Modul C9900-E277 kann auch nachträglich eingesteckt werden. USB-3.0-Geräte können in bis zu 3 m Entfernung angeschlossen werden. Die Verbindung zu USB-2.0-Geräten ist mit 5 m langen Kabeln möglich.

C9900-E277 USB-3.0-PCIe-Modul
  2-Port-USB-3.0-Schnittstelle
liefert bis zu 1 A Stromversorgung an jedem USB-Anschluss
USB-Übertragungsrate bis 5 GBit/s, entsprechend USB 3.0
kompatibel zu allen USB-Standards