Tastererweiterung
 
C9900-Ex5x Tastererweiterung für Control Panel und Panel-PCs mit 15-Zoll-Display und Funktionstasten

C9900-Ex5x | Tastererweiterung für Control Panel und Panel-PCs mit 15-Zoll-Display und Funktionstasten

C9900-Ex5x
 
Ausstattung Tastererweiterung für CP6x12-00xx und CP7x12-00xx
Tastererweiterung rechts
16 Leuchtmeldetaster Fabrikat Siemens, Baureihe Signum quadratisch, 30 x 30 mm
1 Not-Halt-Taster Siemens-Signum, direkt verdrahtbar
Einlegeschilder in Tasterkappen ermöglichen die individuelle Beschriftung jedes Tasters.
Alle Taster werden mit einem Schließerkontakt über CP-Link oder USB abgefragt.
Zusätzlich sind alle Taster mit einem zweiten Schließerkontakt über eine Klemmleiste direkt verdrahtbar.
Alle Leuchtmelder werden ausschließlich über CP-Link oder USB angesteuert.
Abmessungen Maßzeichnungen zu den Tastererweiterungen als AutoCAD-DXF-Dateien
Bestellangaben Tastererweiterungen für Einbau-Control-Panel, "Economy"-Einbau-Control-Panel und "Economy"-Einbau-Panel-PCs
C9900-E555 Tastererweiterung für „Economy“-Einbau-Panel-PC CP6212-00xx und CP6712-00xx-0040 mit Kabelverschraubung
C9900-E755 Tastererweiterung für DVI/USB-Einbau-Control-Panel CP6812-00xx und Einbau-Panel-PC CP6512 mit Kabelverschraubung
C9900-E955 Tastererweiterung für DVI/USB-Extended-„Economy“-Einbau-Control-Panel CP6912-00xx mit Kabelverschraubung
C9900-E456 Tastererweiterung für "Economy"-Einbau-Panel-PC CP6612-00xx mit Kabelverschraubung

Rundsteckverbinder statt Kabelverschraubung auf Anfrage

 

Bestellangaben Tastererweiterung für Control Panel und Panel-PCs
C9900-E751 Tastererweiterung für DVI/USB-Control-Panel CP7812-00xx und DVI/USB-Extended-„Economy“-Control-Panel CP7912-00xx ohne Tragarmanschluss, ohne Kabeldurchführung
C9900-E758 Tastererweiterung für DVI/USB-Control-Panel CP7812-00xx und DVI/USB-Extended-„Economy“-Control-Panel CP7912-00xx, Tragarm von oben oder unten montierbar, Tragarmsystem Rolec Tara Plus Art.-Nr. 149.025.012, 149.025.013, 149.025.014, 149.035.012, 149.035.013 oder 149.035.015 an der Control-Panel-Rückwand, Rundsteckverbinder statt Kabelverschraubung auf Anfrage
C9900-E851 Tastererweiterung für Panel-PC CP7712-00xx ohne Tragarmanschluss, ohne Kabeldurchführung
C9900-E858 Tastererweiterung für Panel-PC CP7712-00xx, Tragarm von oben oder unten montierbar, Tragarmsystem Rolec Tara Plus Art.-Nr. 149.025.012, 149.025.013, 149.025.014, 149.035.012, 149.035.013 oder 149.035.015 an der Control-Panel-Rückwand, Rundsteckverbinder statt Kabelverschraubung auf Anfrage

 

Bestellangaben Optionen zu den Tastererweiterungen für Control Panel und Panel-PCs
C9900-M931 Kabelverschraubung, vorgesehen für die Durchführung der Signalleitung in die Tastererweiterung ohne Tragarmanschluss
C9900-M205 Tragarmadapterplatte mit Kabelschacht mittig am Control Panel CP78xx oder CP79xx mit Tastererweiterung für Tragarmsystem Rittal CP6206.490, statt Rolec Tara Plus.
Tragarm von oben oder unten, Kabelführung durch den Tragarm mit Kabelverschraubung M25 im Anschlussraum der Tragarmadapterplatte,
Rundsteckverbinder statt Kabelverschraubung auf Anfrage erhältlich
C9900-M405 Tragarmadapterplatte mit Kabelschacht mittig am Panel-PC CP77xx mit Tastererweiterung für Tragarmsystem Rittal CP6206.490, statt Rolec Tara Plus.
Tragarm von oben oder unten, Kabelführung durch den Tragarm mit Kabelverschraubung M25 im Anschlussraum der Tragarmadapterplatte,
Rundsteckverbinder statt Kabelverschraubung auf Anfrage erhältlich

 

Bestellangaben Tastererweiterung für „Economy“-Panel-PCs
C9900-E557 Tastererweiterung für „Economy“-Panel-PC CP7212-00xx mit Rundsteckverbinder zwischen Tastererweiterung und Anschlussbereich