Tastererweiterung
 
C9900-Ex6x Tastererweiterung für Control Panel und Panel-PCs mit 15-Zoll-Display und numerischer Tastatur

C9900-Ex6x | Tastererweiterung für Control Panel und Panel-PCs mit 15-Zoll-Display und numerischer Tastatur

C9900-Ex6x
 
Ausstattung Tastererweiterung für CP6x22-00xx und CP7x22-00xx
Tastererweiterung rechts
14 Leuchtmeldetaster Fabrikat Siemens, Baureihe Signum quadratisch, 30 x 30 mm
1 Not-Halt-Taster Siemens-Signum, direkt verdrahtbar
Einlegeschilder in Tasterkappen ermöglichen die individuelle Beschriftung jedes Tasters.
Alle Taster werden mit einem Schließerkontakt über CP-Link oder USB abgefragt.
Zusätzlich sind alle Taster mit einem zweiten Schließerkontakt über eine Klemmleiste direkt verdrahtbar.
Alle Leuchtmelder werden ausschließlich über CP-Link oder USB angesteuert.
Abmessungen Maßzeichnungen zu den Tastererweiterungen als AutoCAD-DXF-Dateien
Bestellangaben Tastererweiterungen für Einbau-Control-Panel, "Economy"-Einbau-Control-Panel und "Economy"-Einbau-Panel-PCs
C9900-E565 Tastererweiterung für „Economy“-Einbau-Panel-PC CP6222-00xx und CP6722-00xx-0040 mit Kabelverschraubung
C9900-E765 Tastererweiterung für DVI/USB-Einbau-Control-Panel CP6822-00xx und Einbau-Panel-PC CP6522 mit Kabelverschraubung
C9900-E965 Tastererweiterung für DVI/USB-Extended-„Economy“-Einbau-Control-Panel CP6922-00xx mit Kabelverschraubung
C9900-E466 Tastererweiterung für Ethernet-„Economy“-Einbau-Control-Panel CP6622-00xx mit Kabelverschraubung

Rundsteckverbinder statt Kabelverschraubung auf Anfrage

 

Bestellangaben Tastererweiterung für Control Panel und Panel-PCs
C9900-E761 Tastererweiterung für DVI/USB-Control-Panel CP7822-00xx und DVI/USB-Extended-„Economy“-Control-Panel CP7922-00xx ohne Tragarmanschluss, ohne Kabeldurchführung
C9900-E768 Tastererweiterung für DVI/USB-Control-Panel CP7822-00xx und DVI/USB-Extended-„Economy“-Control-Panel CP7922-00xx, Tragarm von oben oder unten montierbar, Tragarmsystem Rolec Tara Plus Art.-Nr. 149.025.012, 149.025.013, 149.025.014, 149.035.012, 149.035.013 oder 149.035.015 an der Control-Panel-Rückwand, Rundsteckverbinder statt Kabelverschraubung auf Anfrage
C9900-E861 Tastererweiterung für Panel-PC CP7722-00xx ohne Tragarmanschluss, ohne Kabeldurchführung
C9900-E868 Tastererweiterung für Panel-PC CP7722-00xx, Tragarm von oben oder unten montierbar, Tragarmsystem Rolec Tara Plus Art.-Nr. 149.025.012, 149.025.013, 149.025.014, 149.035.012, 149.035.013 oder 149.035.015 an der Control-Panel-Rückwand, Rundsteckverbinder statt Kabelverschraubung auf Anfrage

 

Bestellangaben Optionen zu den Tastererweiterungen für Control Panel und Panel-PCs
C9900-M931 Kabelverschraubung, vorgesehen für die Durchführung der Signalleitung in die Tastererweiterung ohne Tragarmanschluss
C9900-M205 Tragarmadapterplatte mit Kabelschacht mittig am Control Panel CP78xx oder CP79xx mit Tastererweiterung für Tragarmsystem Rittal CP6206.490, statt Rolec Tara Plus.
Tragarm von oben oder unten, Kabelführung durch den Tragarm mit Kabelverschraubung M25 im Anschlussraum der Tragarmadapterplatte,
Rundsteckverbinder statt Kabelverschraubung auf Anfrage erhältlich
C9900-M405 Tragarmadapterplatte mit Kabelschacht mittig am Panel-PC CP77xx mit Tastererweiterung für Tragarmsystem Rittal CP6206.490, statt Rolec Tara Plus.
Tragarm von oben oder unten, Kabelführung durch den Tragarm mit Kabelverschraubung M25 im Anschlussraum der Tragarmadapterplatte,
Rundsteckverbinder statt Kabelverschraubung auf Anfrage erhältlich

 

Bestellangaben Tastererweiterung für „Economy“-Panel-PCs
C9900-E567 Tastererweiterung für „Economy“-Panel-PC CP7222-00xx mit Rundsteckverbinder zwischen Tastererweiterung und Anschlussbereich