Tastaturablage
 
C9900-M406 Tastaturablage für Multitouch-Control-Panel und -Panel-PCs CP3xxx

C9900-M406 | Tastaturablage für Multitouch-Control-Panel und -Panel-PCs CP3xxx

Die Tastaturablage am Beckhoff Panel-PC oder Control Panel bietet bei Inbetriebnahme und Software-Update die Möglichkeit, eine Standard-PC-Tastatur vor dem Control Panel abzulegen und erlaubt so eine komfortable Bedienung. Während der Produktion kann der Maschinenbediener hier Werkzeug und andere Dinge ablegen, solange er den Multifinger-Touchscreen bedient.

In der Rückseite der Tastaturablage ist eine USB-Buchse integriert, die zum Anschluss der Tastatur dient. Die überschüssige Länge des USB-Kabels der Tastatur kann an der Unterseite der Tastaturablage aufgewickelt werden.

Die Ablage besteht aus lackiertem Aluminium und ist dem Design des Control Panels angepasst. Die Tastaturablage hat eine Breite von 468 mm.

C9900-M406 Tastaturablage für Multitouch-Control-Panel und -Panel-PCs CP3xxx -

 
Bestellangaben Tastaturablage für CP3xxx
C9900-M406 Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3xxx, mit integrierter USB-Buchse IP 65 auf der Rückseite, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden.