C9900-S4xx
 
C9900-S4xx Windows 7 für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S4xx | Windows 7 für Beckhoff Industrie-PCs

Microsoft Windows 7 Professional ist in der 32- und 64-Bit-Variante verfügbar und unterstützt auch Multi-Cores und Multi-Threading.

Windows 7 Professional beinhaltet eine Reihe innovativer Technologien und neuer Funktionen, die auf das einfache, zuverlässige Bedienen und Warten von industriellen Systemen abzielen. Windows 7 baut auf der Sicherheitsgrundlage von Windows Vista auf und sorgt so für eine höhere Flexibilität bei der Sicherung von Computern und Daten. Zusätzlich zum Schutz interner Computer-Festplattenlaufwerke ist es mithilfe der BitLocker™-Laufwerkverschlüsselung möglich, externe USB-Laufwerke und Festplatten zu verschlüsseln und Wiederherstellungsschlüssel bereitzustellen, sodass bei Bedarf auf die Daten zugegriffen werden kann.

Das Betriebssystem behandelt Virtual Hard Disks (VHDs) und das Windows Imaging Format (WIM) ohne Zusatzsoftware wie eine physikalische Festplatte.

Das bekannte Multi-Lingual-Interface unter Microsoft Windows 7 Ultimate ermöglicht die Bedienung des Industrie-PCs in der jeweiligen Landessprache. Bei Bedarf können per Windows-Update-Funktion bis zu 35 Sprachpakete hinzugefügt werden.

Bestellangaben Beschreibung
C9900-S440 Microsoft Windows 7 Professional 32 Bit, deutsch 1)
C9900-S441 Microsoft Windows 7 Professional 32 Bit, englisch 1)
C9900-S442 Microsoft Windows 7 Professional 64 Bit, deutsch 1) 2)
C9900-S443 Microsoft Windows 7 Professional 64 Bit, englisch 1) 2)
C9900-S444 Microsoft Windows 7 Ultimate 32 Bit, multilingual, englische Oberfläche aktiv, weitere Sprachen konfigurierbar 1)
C9900-S445 Microsoft Windows 7 Ultimate 64 Bit, multilingual, englische Oberfläche aktiv, weitere Sprachen konfigurierbar 1) 2)
C9900-S449 Microsoft Windows 7 Ultimate 32 Bit, deutsch und englisch, englische Oberfläche aktiv, weitere Sprachen installierbar 1)
C9900-S450 Microsoft Windows 7 Ultimate 64 Bit, deutsch und englisch, englische Oberfläche aktiv, weitere Sprachen installierbar 1) 2)

1) Microsoft Windows 7 Professional und Ultimate erfordern eine Datenträgergröße von mindestens 40 GB.

2) Microsoft Windows 7 ist nur verfügbar für PCs mit Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Core™ i3, Core™ i5 oder Core™ i7 der zweiten bis sechsten Generation und für PCs mit Intel Atom® E38xx. Wir empfehlen, Microsoft Windows 10, 64 Bit, mit TwinCAT 3 einzusetzen.