CP26xx-0000
 

CP26xx-0000 | Panel-PC mit ARM Cortex™-A8

Der kompakte Multitouch-Einbau-Panel-PC

Varianten Prozessor verfügbar
CP26xx-0000 ARM Cortex™-A8, 1 GHz (TC3: 30) ja

*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie hier.

CP26xx-0000
Multitouch-Einbau-Panel-PC 
Gehäuse Aluminiumgehäuse mit Glasfront
alle Anschlüsse unten auf der Rückseite
PC von hinten zu öffnen, alle PC-Komponenten leicht zugänglich
1 Slot für eine MicroSD-Flash-Karte, von außen zugänglich
Schutzart Frontseite IP 65, Rückseite IP 20
Betriebstemperaturbereich 0…55 °C
Fronttableau TFT-Display in neun Größen

– 7-Zoll-Display 800 x 480

– 12-Zoll-Display 800 x 600

– 12,1-Zoll-Display 1280 x 800

– 15-Zoll-Display 1024 x 768

– 15,6-Zoll-Display 1366 x 768

– 18,5-Zoll-Display 1366 x 768

– 19-Zoll-Display 1280 x 1024

– 21,5-Zoll-Display 1920 x 1080

– 24-Zoll-Display 1920 x 1080

Dualfinger-Touchscreen
Leistungsmerkmale Prozessor ARM Cortex™-A8, 1 GHz (TC3: 30)
3½-Zoll-Motherboard
1 GB DDR3-RAM
Grafikadapter im Prozessor integriert
1 On-Board-Ethernet-Adapter 10/100BASE-T mit RJ45-Anschluss
1 On-Board-EtherCAT-Adapter mit RJ45-Anschluss
512-MB-MicroSD-Flash-Karte
128-kByte-NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von TwinCAT-Prozessdaten
1 serielle Schnittstelle RS232 und 2 USB-2.0-Ports
24-V-DC-Netzteil
Microsoft Windows Embedded Compact 7, englisch
Optionen Dualtouch-Einbau-Panel-PC mit ARM Cortex™-A8
C9900-M575 vertikale Anordnung des Displays im Control Panel oder Panel-PC CP22xx, CP26xx, CP29xx oder CP39xx statt Standard-Control-Panel oder Standard-Panel-PC
C9900-E268 1-Port-USB-Schnittstelle in der Front eines CP2xxx ohne Tastererweiterung, USB-A-Buchse IP 65
C9900-F941 Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x07-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F942 Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x13-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F945 Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x16-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F946 Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x18-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F948 Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x21-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-H800 2-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte
C9900-H801 4-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte
C9900-H806 8-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte
C9900-S706 TwinCAT-2-PLC-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-S707 TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-U212 Interne, kapazitive 1-Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die Flash-Karte, erfordert TwinCAT und Windows Embedded Compact 7
CP26xx-0000 Dualtouch-Einbau-Panel-PC mit ARM Cortex™-A8
CP2607-0000 7-Zoll-Display 800 x 480
Dualfinger-Touchscreen
CP2612-0000 12-Zoll-Display 800 x 600
Dualfinger-Touchscreen
CP2613-0000 12,1-Zoll-Display 1280 x 800
Dualfinger-Touchscreen
CP2615-0000 15-Zoll-Display 1024 x 768
Dualfinger-Touchscreen
CP2616-0000 15,6-Zoll-Display 1366 x 768
Dualfinger-Touchscreen
CP2618-0000 18,5-Zoll-Display 1366 x 768
Dualfinger-Touchscreen
CP2619-0000 19-Zoll-Display 1280 x 1024
Dualfinger-Touchscreen
CP2621-0000 21,5-Zoll-Display 1920 x 1080
Dualfinger-Touchscreen
CP2624-0000 24-Zoll-Display 1920 x 1080
Dualfinger-Touchscreen