CP32xx-0020
 

CP32xx-0020 | Multitouch-Panel-PC

Der Tragarm-Industrie-PC mit 3½-Zoll-Motherboard

Varianten Prozessor verfügbar
CP32xx-0030 Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(8./9. Generation)
 
Dezember 2020
CP32xx-0020 Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(6./7. Generation)
ja
CP32xx-0010 Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(4. Generation)
ja, aber nicht für Neuprojekte empfohlen

*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie hier.

CP32xx-0020
Multitouch-Panel-PC 
Gehäuse Industrie-PC mit Control Panel zur Tragarmmontage
dreh- und neigbarer Tragarmadapter für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben
Anschlussraum für bis zu 6 IP-65-Steckverbinder
1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD und 1 Slot für eine CFast-Karte
Lithiumbatterie der Systemuhr von außen wechselbar
passive Kühlung durch Kühlrippen; interne Lüfter zur gleichmäßigen Wärmeverteilung auf alle Gehäusewände
20 cm freier Raum zur Luftzirkulation rund um den PC erforderlich
Schutzart IP 65
Betriebstemperaturbereich 0…45 °C
Fronttableau TFT-Display in sieben Größen

– 12-Zoll-Display 800 x 600

– 15-Zoll-Display 1024 x 768

– 15,6-Zoll-Display 1366 x 768

– 18,5-Zoll-Display 1366 x 768

– 19-Zoll-Display 1280 x 1024

– 21,5-Zoll-Display 1920 x 1080

– 24-Zoll-Display 1920 x 1080

Multifinger-Touchscreen
Leistungsmerkmale Prozessor Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz, 2 Cores (TC3: 50)
3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5 oder Core™ i7 der sechsten und siebten Generation
4 GB DDR4-RAM, erweiterbar auf 32 GB, mit einem 32-Bit-Betriebssystem sind nur 3 GB adressierbar.
Grafikadapter im Intel®-Prozessor integriert, 1 DVI-D-Anschluss belegt durch das Display in der Front
On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 2 x 100/1000BASE-T-Anschluss, davon einer im Anschlussbereich herausgeführt
On-Board-SATA-RAID-1-Controller, Intel® Rapid Storage Technology
Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB
M23-Einbaubuchse zur Stromversorgung und 1 Harting-Push-Pull-Ethernet-Einbaubuchse 100/1000BASE-T im Anschlussraum
24-V-DC-Netzteil
Optionen CP32xx-0020
C9900-C607 Prozessor Intel® Pentium® G4400TE der sechsten Generation, 2,4 GHz, 2 Cores (TC3: 50), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50)
C9900-C608 Prozessor Intel® Core™ i3-6100TE der sechsten Generation, 2,7 GHz, 2 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50)
C9900-C618 Prozessor Intel® Core™ i3-7101(T)E der siebten Generation, 3,4 GHz, 2 Cores (TC3: 60), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50)
C9900-C609 Prozessor Intel® Core™ i5-6500TE der sechsten Generation, 2,3 GHz, 4 Cores (TC3: 70), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50)
C9900-C619 Prozessor Intel® Core™ i5-7500(T) der siebten Generation, 2,7 GHz, 4 Cores (TC3: 70), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50)
C9900-C610 Prozessor Intel® Core™ i7-6700TE der sechsten Generation, 2,4 GHz, 4 Cores (TC3: 80), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50)
C9900-C620 Prozessor Intel® Core™ i7-7700(T) der siebten Generation, 2,9 GHz, 4 Cores (TC3: 80), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50)
C9900-R270 Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R271 Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R272 Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-B519 1 PCIe-Modulslot, integriert im CP32xx oder CP37xx, zum Einbau von Beckhoff-PCIe-Modulen
C9900-E282 2 IP-65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, herausgeführt über PCIe-Modul FC9062.
2 x Gigabit-Ethernet. Harting-Push-Pull-Ethernet-Buchsen. Erfordert einen PCIe-Modulschacht C9900-B519.
C9900-M184 Tragarmadapter am Panel-PC CP32xx oder CP37xx für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48 mm Rohr von unten statt von oben
C9900-M406 Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3xxx, mit integrierter USB-Buchse IP 65 auf der Rückseite, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden.
C9900-M423 Ablage für Tastatur und Maus oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panel oder Panel-PCs CP3xxx, mit integrierter 2-Port-USB-A-Buchse IP 65 auf der Rückseite, und rückseitigem Kabelkanal für Maus- und Tastaturkabel, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panels-PC bestellt werden.
C9900-M419 Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3xxx, ohne integrierte USB-Buchse IP 65 auf der Rückseite, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden.
C9900-M361 Griff, Länge = 386 mm, Aluminium eloxiert, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3xxx, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden.
C9900-E185 IP-65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx, CPX37xx oder CP72xx für den zweiten On-Board-Ethernet-Adapter, Harting-Push-Pull-Ethernet-Buchse
C9900-D191 PC mit 2 Slots für 2½-Zoll-Festplatten oder SSDs, statt 1 Slot für eine Festplatte oder SSD und 1 Slot für CFast
C9900-H145 zusätzliche Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB
C9900-H749 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB
C9900-H745 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 480 GB
C9900-H759 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 960 GB
C9900-H750 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H746 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 480 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H760 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 960 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-D190 2 Slots für CFast-Karten, statt 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD und 1 Slot für CFast
C9900-H583 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H587 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H624 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H584 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H588 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H625 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-U209 unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku
C9900-U330 Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C
Optionen Zum Anschluss einer Tastatur an den PC, z. B. bei der Inbetriebnahme, ist eine der folgenden USB-Buchsen erforderlich:
C9900-E279 1-Port-USB-3.0-Buchse mit Schraubkappe IP 65 in der Seitenwand des CP32xx oder CP37xx ab Version -0010
C9900-E283 IP-65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-3.0-Port, Harting-Push-Pull-USB-3.0-Buchse
C9900-E187 IP-65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-2.0-Port
C9900-E190 USB-A-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-2.0-Port, mit Abdeckkappe IP 65
C9900-E304 USB-A-Buchse im Anschlussraum des CP32xx oder CP37xx für einen USB-3.0-Port, mit Abdeckkappe IP 65
Zubehör Stromversorgungskabel mit IP-65-Stecker
C9900-K271 Stromversorgungskabel IP 65 für CP32xx, CP37xx oder CP72xx bis 19-Zoll-Display, Länge 5 m, vorkonfektioniert, M23-Buchse, schraubbar, 8-adrig, zweites Ende offen
C9900-K275 Stromversorgungskabel IP 65 für CP32xx und CP37xx bis 24-Zoll-Display sowie CP7204, Länge 5 m, vorkonfektioniert, M23-Buchse, schraubbar, 12-adrig, zweites Ende offen
C9900-K272 Stromversorgungskabel IP 65 für CP32xx, CP37xx oder CP72xx bis 19-Zoll-Display, Länge 10 m, vorkonfektioniert, M23-Buchse, schraubbar, 8-adrig, zweites Ende offen
C9900-K276 Stromversorgungskabel IP 65 für CP32xx und CP37xx bis 24-Zoll-Display sowie CP7204, Länge 10 m, vorkonfektioniert, M23-Buchse, schraubbar, 12-adrig, zweites Ende offen
C9900-K277 Stromversorgungskabel IP 65 für CP32xx, CP37xx oder CP72xx bis 19-Zoll-Display, Länge 20 m, vorkonfektioniert, M23-Buchse, schraubbar, 12-adrig, zweites Ende offen
Zubehör Netzwerkkabel mit IP-65-Stecker
C9900-K281 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 3 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
C9900-K282 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 5 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
C9900-K283 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 10 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
C9900-K284 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 15 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
C9900-K285 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 20 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
C9900-K286 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 30 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
C9900-K287 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 40 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
C9900-K288 Netzwerkkabel für CP32xx, CP37xx, CPX37xx und CP72xx, Länge 50 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-Ethernet-Stecker IP 65, zweites Ende RJ45, IP 20
Zubehör USB-Kabel mit IP-65-Stecker
C9900-K291 USB-2.0-Kabel für CP32xx, CP37xx oder CP72xx, Länge 3 m, vorkonfektioniert, M12-Stecker IP 65, schraubbar, 4-polig, zweites Ende USB-B-Stecker
C9900-K292 USB-2.0-Kabel für CP32xx, CP37xx oder CP72xx, Länge 5 m, vorkonfektioniert, M12-Stecker IP 65, schraubbar, 4-polig, zweites Ende USB-B-Stecker
C9900-K306 USB-3.0-Kabel für CP32xx, CP37xx oder CP72xx, Länge 3 m, vorkonfektioniert, Harting-Push-Pull-USB-3.0-Stecker IP 65, zweites Ende USB-B-Stecker IP 20
CP32xx-0020 Multitouch-Panel-PCs
CP3212-0020 12-Zoll-Display 800 x 600
Multifinger-Touchscreen
CP3215-0020 15-Zoll-Display 1024 x 768
Multifinger-Touchscreen
CP3216-0020 15,6-Zoll-Display 1366 x 768
Multifinger-Touchscreen
CP3218-0020 18,5-Zoll-Display 1366 x 768
Multifinger-Touchscreen
CP3219-0020 19-Zoll-Display 1280 x 1024
Multifinger-Touchscreen
CP3221-0020 21,5-Zoll-Display 1920 x 1080
Multifinger-Touchscreen
CP3224-0020 24-Zoll-Display 1920 x 1080
Multifinger-Touchscreen